Schmierung einer Lexium PAS4•B-Serie mit Kugelumlaufführung
Die Achse ist mit einer externen Schmierung für Fett ausgerüstet und ist werkseitig erstbefüllt. Der Laufwagen verfügt für die Schmierung über zwei Schmiernippel an jeder Seite.
Die Wartungsintervalle bei normalen Umgebungstemperaturen sind im Wartungsplan angegeben.
Kürzen Sie die angegebenen Intervalle bei erschwerten Bedingungen oder bei Vorliegen der folgenden Einflussfaktoren:
oStaub und Schmutzteile
oHohe Betriebstemperaturen
oHohe Lasten
oHohe Schwingungsbeanspruchung
oPermanent kurze Positionierwege
Achse |
Schmiermittel |
Typ |
Nachschmiermenge |
Hübe(1) |
---|---|---|---|---|
Lexium PAS42BB |
Microlube GL 261(2) |
Fett |
0,25 cm3 (0,0153 in3) |
0,5 |
Lexium PAS43BB |
0,5 cm3 (0,0305 in3) |
1 |
||
Lexium PAS44BB |
1,0 cm3 (0,061 in3) |
2 |
||
(1) Gemäß den bereitgestellten Schmierpressen von Schneider Electric. (2) Oder alternative Schmierstoffe mit der Bezeichnung K1N-30 nach DIN 51825. |
Für die Schmierung einer Lexium PAS4•B-Serie mit Kugelumlaufführung benötigen Sie die folgenden Werkzeuge:
oSchmierpresse
oSchmiermittel
Informationen zu geeigneten Schmiergeräten finden Sie unter Ersatzteile und Zubehör.
Schmierung einer Lexium PAS4•B-Serie mit Kugelumlaufführung
HINWEIS: Setzen Sie in den folgenden Schritten eine Fettpresse ein.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Drücken Sie die Düse in einem rechten Winkel gegen einen der Schmiernippel (1) und pressen Sie die angegebene Menge des Schmiermittels ein. Informationen zur richtigen Art und Menge des Schmiermittels finden Sie unter Menge des Schmiermittels. HINWEIS: oBeim Einpressen des Schmierstoffs darf ein maximaler Volumenstrom nicht überschritten werden. Deshalb darf die minimale Einpresszeit von 3 Sekunden pro Hub der Schmierpresse nicht unterschritten werden. oBewegen Sie den Laufwagen zwischen den Hüben, um das Fett gleichmäßig in den Schmierstoffreservoirs zu verteilen. ![]()
|
2 |
Wiederholen Sie Schritt 1 abwechselnd für den ersten und den zweiten Schmiernippel auf einer Seite des Laufwagens, bis die angegebene Anzahl Hübe erreicht ist. |