8100 Motorüberlastung

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3

  • Der Motor ist überlastet und daher ist die an den Motor abgegebene Leistung zu hoch. Das Überlastungsniveau ist auf 100 % angestiegen. Die aktuelle Überlastung des Antriebs wird im Parameter DriveOverload angezeigt.

Für den Motor/für das Antriebssystem:

Ursache

Lösung

Die Haltebremse ist nicht gelüftet (Kabelbruch, Spannung außerhalb des Bereichs 24 V +/- 10%).

Bremse und Verdrahtung prüfen und nach Bedarf korrigieren.

Das Schmiersystem funktioniert nicht richtig.

Schmierung prüfen und nach Bedarf korrigieren.

Stumpfes Werkzeug.

Werkzeug prüfen und nach Bedarf austauschen.

Der Motor schwingt.

Steuerungsparameter prüfen und nach Bedarf korrigieren.

Die hängende Achse ist zu schwer bzw. der Gewichtsausgleich ist defekt.

  • Antriebsdimensionierung und Gewichtsverteilung prüfen und nach Bedarf korrigieren.

  • Anlage langsamer fahren bzw. langsamer beschleunigen.

Der Motor ist entmagnetisiert.

Motor austauschen.

  • Das Segment multi carrier ist überlastet.

Für Multi carrier Transportsystem:

Ursache

Lösung

Der Träger ist mechanisch blockiert.

Prüfen Sie, dass der Träger sich ungehindert bewegen kann.

Die Last auf dem Träger ist zu schwer.

Prüfen Sie die zulässige Gesamtmasse auf dem Träger.