Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3
Standardreaktion |
||
---|---|---|
AD |
AD |
|
AP |
AP |
|
AD |
– |
Der Strom in der Endstufe des Servoverstärkers oder im DC-Bus des Netzteils ist zu hoch. Im Gegensatz zu den Diagnosemeldungen 8120 Überlast Endstufe und 8146 DC-Bus überlastet wird hier direkt ab Überschreitung des Spitzenstroms abgeschaltet.
Ein MH3-Motor mit der Diagnosemeldung 8122 Abschaltung wg. Drehzahlüberschreitung kann auch die Diagnosemeldung „8107 Überstrom“ auslösen.
Für den Motor/für das Antriebssystem: |
|
---|---|
Ursache |
Lösung |
Verdrahtungsfehler: Das Motorkabel ist nicht korrekt angeschlossen bzw. hat einen Kurzschluss. |
Verdrahtung prüfen und nach Bedarf korrigieren. |
Servoverstärker: Die Stromreglerparameter sind nicht korrekt. |
Stromreglerparameter Curr_P_Gain, Curr_I_Gain und CurrFilter prüfen und nach Bedarf mit den Standardwerten parametrieren. |
Hardwarefehler Motor: Der Motor hat einen Kurzschluss. |
Motor austauschen. |
Servoverstärker: Die PowerStageFrequency ist mit 4 kHz parametriert. |
|
Der Strom durch die Spule des multi carrier-Segments ist zu hoch (> 1,3 * Ic_peak).
Für Multi carrier Transportsystem: |
|
---|---|
Ursache |
Lösung |
Die Parameter der Stromsteuerungsschleife sind nicht korrekt. |
Prüfen Sie die Parameter und stellen Sie diese nach Bedarf auf die Standardeinstellung ein. |
Erkannter multi carrier-Hardwarefehler: Das Segment hat einen Spulenkurzschluss. |
Ersetzen Sie das multi carrier-Segment. |