Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3
Standardreaktion |
||
---|---|---|
BD2 |
E (CD für Lexium 52) |
|
BP2 |
BP2 |
|
BD2 |
– |
Die Zwischenkreisspannung ist zu niedrig.
Gerät |
Schwellenwert |
---|---|
Lexium 52 |
380 VDC im 400-VAC-Betrieb |
Lexium 62-Antrieb |
|
Lexium 62 Power Supply |
|
Lexium 62 ILM |
|
Multi carrier Transportsystem |
40,8 VDC |
Für den Motor/für das Antriebssystem: |
|
---|---|
Ursache |
Lösung |
Die Netzspannung ist zu niedrig. |
Netzspannung prüfen und nach Bedarf korrigieren (siehe technische Daten). |
Das Netzgerät hat einen Fehler festgestellt und das „Ready“-Signal abgeschaltet. Der Motor ist weitergelaufen bis die Zwischenkreisspannung zu weit abgesunken ist. |
Fehler im Netzgerät beseitigen. |
Der Zwischenkreis wurde zu stark belastet. |
|
Dies kann notwendig sein, wenn nach einem Netzausfall alle Motoren abgebremst werden und dadurch zu viel Energie in den DC-Bus gespeist wird.
Deshalb ist es nach dieser Diagnosemeldung nicht mehr möglich vom Antrieb zurückgespeiste Energie über den Bremswiderstand abzubauen. Erst nach erfolgreicher Vorladung kann der Bremswiderstand wieder zum Abbauen von zurückgespeister Energie genutzt werden
Siehe Parameter InternalDeviceState, 16#89 | 137: Wait until bleeder resistor is ready for the precharge.
Für Multi carrier Transportsystem: |
|
---|---|
Ursache |
Lösung |
Die Spannungsversorgung des Multi carrier Transportsystem ist überlastet. |
Prüfen Sie die Dimensionierung der Spannungsversorgungen. Schließen Sie nach Bedarf zusätzliche Spannungsversorgungen an. |
Der Spannungsabfall zwischen dem Multi carrier Transportsystem und dem Verbindungsmodul ist zu hoch. |
Prüfen Sie das Stromkabel auf die korrekte Länge und den korrekten Querschnitt. |