8117 Motortypenschild nicht lesbar

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3

Das elektronische Motortypenschild kann vom Geber nicht gelesen werden oder enthält ungültige Daten.

Ursache

Lösung

Verdrahtungsfehler: Das Geberkabel ist nicht korrekt.

Verdrahtung prüfen und nach Bedarf korrigieren.

Die Steuerspannung des Geräts (24 V DC) ist zu niedrig.

Steuerspannung prüfen und nach Bedarf korrigieren.

Erkannter Hardwarefehler: Der Geber ist beschädigt.

Motor oder Geber austauschen.

Die Einstellung des Parameters MotorIdentification ist nicht korrekt (im Logger des Antriebs hat der Parameter 1 den Wert 407).

MotorIdentification auf den richtigen Wert einstellen.