Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Mit der Methode GetCoordinateSystem(…) können die Parameter eines konfigurierten Roboterkoordinatensystems ausgelesen werden.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etName |
Name des Koordinatensystems, dessen konfigurierte Parameter gelesen werden sollen. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |
q_stOffset |
Konfigurierte Verschiebung des Koordinatensystems in Relation zum Weltkoordinatensystem. Einheit: [Einheiten] |
|
q_etOrientationConvention |
Konfigurierte Konvention der Drehwinkel der Orientierung q_stOrientation. |
|
q_stOrientation |
Konfigurierte Rotation des Koordinatensystems in Relation zum Weltkoordinatensystem. Einheit: [°] |
|
q_xInvertDirectionX |
BOOL |
Positive Z-Richtung des Koordinatensystems invertieren. |
q_xInvertDirectionY |
BOOL |
Positive Y-Richtung des Koordinatensystems invertieren. |
q_xInvertDirectionZ |
BOOL |
Positive Z-Richtung des Koordinatensystems invertieren. |
q_stDirectionEx |
Richtungsvektor der positiven kartesischen X-Achse des Koordinatensystems. |
|
q_stDirectionEy |
Richtungsvektor der positiven kartesischen Y-Achse des Koordinatensystems. |
|
q_stDirectionEz |
Richtungsvektor der positiven kartesischen Z-Achse des Koordinatensystems. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
Ok |
0 |
Ok |
ExecutionAborted |
ExternalPositionSourceConfigured |
205 |
Die externe Positionsquelle wurde konfiguriert. |
InputParameterInvalid |
CoordinateSystemInvalid |
117 |
Das Koordinatensystem ist ungültig. |
Enumerationsname: |
CoordinateSystemInvalid |
Enumerationswert: |
117 |
Beschreibung: |
Das Koordinatensystem ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Auslesen der Parameter eines Koordinatensystems des Roboters war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etName übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Am Eingang i_etName muss ein Wert von ET_CoordinateSystem übergeben werden. |
Enumerationsname: |
ExternalPositionSourceConfigured |
Enumerationswert: |
205 |
Beschreibung: |
Die externe Positionsquelle wurde konfiguriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Auslesen der Parameter eines Koordinatensystems des Roboters war nicht erfolgreich. |
Für die Roboterkomponenten Kartesisch, Orientierung und Hilfsachsen wurde eine externe Positionsquelle konfiguriert. |
Das Auslesen der Parameter eines Tracking-Koordinatensystems des Roboters ist nicht möglich, wenn für die Roboterkomponenten eine externe Positionsquelle konfiguriert wurde. Die Parameter eines Tracking-Koordinatensystems nicht auslesen. |