IF_RobotConfigurationAdvanced - GetTrackingParameters (Methode)

Überblick

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V2.14.0.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

Aufgabe

Abrufen eines Parametersatzes aus einem spezifischen Trackingsystem.

Beschreibung

Mit der Methode GetTrackingParameters(…) kann ein Parametersatz aus einem spezifischen Trackingsystem abgerufen werden.

Siehe auch Minimierung des Einflusses eines Trackingsystems auf die Bahn eines Roboters.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_etTrackingSystem

ET_CoordinateSystem

Trackingsystem, aus dem die Parameter abgerufen werden sollen.

Gültiger Wert: Bezeichner eines konfigurierten Trackingsystems.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer Ausgang zur Diagnose.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt.

q_stParameters

ST_TrackingParameters

Parameter, die aus dem am Eingang i_etTrackingSystem übergebenen Trackingsystem abgerufen werden sollen.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

OK

Ok

0

Ok

InputParameterInvalid

CoordinateSystemInvalid

117

Das Koordinatensystem ist ungültig.

InputParameterInvalid

CoordinateSystemNotConfigured

172

Das Koordinatensystem ist nicht konfiguriert.

UnexpectedProgramBehavior

UnexpectedFeedback

13

Ein Rückgabewert war ungültig.

CoordinateSystemInvalid

Enumerationsname:

CoordinateSystemInvalid

Enumerationswert:

117

Beschreibung:

Das Koordinatensystem ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Das Abrufen der Trackingparameter war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_etTrackingSystem übergebene Wert stellt kein Trackingsystem dar.

Stellen Sie sicher, dass am Eingang i_etTrackingSystem ein konfiguriertes Trackingsystem übergeben wird, und führen Sie bei Bedarf eine Korrektur durch.

CoordinateSystemNotConfigured

Enumerationsname:

CoordinateSystemNotConfigured

Enumerationswert:

172

Beschreibung:

Das Koordinatensystem ist nicht konfiguriert.

Problem

Ursache

Lösung

Das Abrufen der Trackingparameter war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_etTrackingSystem übergebene Wert stellt kein konfiguriertes Trackingsystem dar.

Stellen Sie sicher, dass am Eingang i_etTrackingSystem ein konfiguriertes Trackingsystem übergeben wird, und führen Sie bei Bedarf eine Korrektur durch.

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Das Abrufen der Trackingparameter war erfolgreich.

UnexpectedFeedback

Enumerationsname:

UnexpectedFeedback

Enumerationswert:

13

Beschreibung:

Ein Rückgabewert war ungültig.

Das Abrufen der Trackingparameter war nicht erfolgreich. Ein Rückgabewert war ungültig.