TM5SDM8DTS_OIOO-Parameter

Beschreibung

Digitales Kombimodul 24 VDC, vorkonfiguriert mit:

  • vier Oversampling-Eingängen

  • vier Oversampling-Ausgängen

Parametrierung des dem Modul entsprechenden Geräteobjekts

Für die Modulparametrierung in der Software muss für das Modul im Geräteeditor eine Geräteobjekt hinzugefügt und konfiguriert werden. Gehen Sie dazu vor wie folgt:

Schritt

Aktion

1

Fügen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) hinzu.

2

Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur.

Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten Sercos III Modul I/O-Mapping, Benutzerparameter und Information angezeigt.

Registerkarte Sercos III Modul I/O-Mapping

Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.

E/A-Abbildkanal

Bedeutung

Datentyp

ErrorQuit

Quittierung des aktiven Fehlers (QuitOutputControlError, QuitOutputCopyError).

Siehe Steuerung der Oversampling-Ausgänge.

BYTE

OversampleControl

Steuerung der Oversampling-Funktion (OversampleEnable, OversampleControlCopyActive).

Siehe Steuerung der Oversampling-Ausgänge.

BYTE

OversampleOutputCycle

Adresse des Oversampling-Ausgangspuffers zum Schreiben von OversampleOutput0xSample1_8.

Siehe Steuerung der Oversampling-Ausgänge.

BYTE

OversampleOutput01Sample1_8

Oversampling-Ausgangsdaten mit 8 Bits für Kanal 03, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden.

Siehe Steuerung der Oversampling-Ausgänge.

BYTE

OversampleOutput02Sample1_8

Oversampling-Ausgangsdaten mit 8 Bits für Kanal 04, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden.

BYTE

OversampleOutput03Sample1_8

Oversampling-Ausgangsdaten mit 8 Bits für Kanal 07, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden.

BYTE

OversampleOutput04Sample1_8

Oversampling-Ausgangsdaten mit 8 Bits für Kanal 08, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden.

BYTE

ModuleOK

Wert für OK = 245

Bit 0: DcOk, Spannungsversorgung im gültigen Bereich: 0 = Ungültig, 1 = Gültig

Bit 1: Reserviert

Bit 2: NetworkOK, TM5-Bus: 0 = Nicht OK, 1 = OK

Bit 3: I/O Data valid, E/A-Daten: 0 = Gültig, 1 = Nicht gültig

Bits 4 - 7: Reserviert

BYTE

ErrorState

Status der aktiven Fehler.

Siehe Steuerung der Oversampling-Ausgänge.

Bits 1 - 4: Reserviert

Bit 5: OutputControlError, 0 = Kein Fehler erkannt, 1 = Fehler erkannt

Bit 6: OutputCopyError, 0 = Kein Fehler erkannt, 1 = Fehler erkannt

Bits 7 - 8: Reserviert

BYTE

DigitalInput01-08

Werte der Eingangskanäle 01 bis 08

BYTE

OversampleInputCycle

Adresse des Oversampling-Eingangspuffers des E/A-Moduls.

Siehe Steuerung der Oversampling-Ausgänge.

BYTE

OversampleInput01Sample1_8

Oversampling-Eingangsdaten mit 8 Bits für Kanal 01, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden.

BYTE

OversampleInput02Sample1_8

Oversampling-Eingangsdaten mit 8 Bits für Kanal 02, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden.

BYTE

OversampleInput03Sample1_8

Oversampling-Eingangsdaten mit 8 Bits für Kanal 05, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden.

BYTE

OversampleInput04Sample1_8

Oversampling-Eingangsdaten mit 8 Bits für Kanal 06, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden.

BYTE

Registerkarte Benutzerparameter

Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen Symbolische Werte.

Name

Bedeutung

Standardwert

Datentyp

Zykluszeit

(200...2000 [μs/8])

TM5SDM8DTS-Zykluszeit

Siehe Konfiguration der Timing-Parameter.

1000

BitArea

Zyklusvorteiler

(2...128)

Wert, um die Systemzeit vorzuskalieren

Siehe Konfiguration der Timing-Parameter.

2

BitArea

Oversample-Zyklus

Systemzeitgeber (2) oder vorskalierter Systemzeitgeber (3)

Siehe Konfiguration der Timing Parameter.

2 (Systemzeitgeber)

BYTE