Allgemeines

Beschreibung

Zwei Analogeingänge ±10 V / 0...20 mA, Auflösung 12 Bit.

Analoges Eingangsmodul 12 VDC mit 2 x 12-Bit-Analogeingängen (Spannung ±10 VDC / Strom 4...20 mA, Differential).

Konfigurationsregister

Register

Bedeutung

Standard

Datentyp

0

Analogeingang 1

-10 VDC bis +10 VDC

INT

2

Analogeingang 2

-10 VDC bis +10 VDC

INT

16

Analoger Eingangsfilter

Filter deaktiviert, keine Begrenzungen

USINT

18

Kanaltyp für analogen Eingang

0

USINT

20

Unterer Grenzwert Eingang 1–2 (Oberer bzw. unterer Grenzwert)

-32767

INT

22

Oberer Grenzwert Eingang 1–2 ( Oberer bzw. unterer Grenzwert)

32767

INT

30

Status analoge Eingänge 1–2

USINT

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Analogmodule.