Allgemeines

Beschreibung

Vier Analogeingänge ±10 V / 0...20 mA, Auflösung 16 Bit.

Analoges Eingangsmodul 24 VDC mit 4 x 16-Bit-Analogeingängen (Spannung ±10 VDC / Strom 0...20 mA, Differential).

Konfigurationsregister

Register

Bedeutung

Standard

Datentyp

Wertebereich

Analoge Eingänge

0

Analogeingang 1

±10 VDC

INT

4

Analogeingang 2

±10 VDC

INT

8

Analogeingang 3

±10 VDC

INT

12

Analogeingang 4

±10 VDC

INT

AD-Wandlung

257 + x

Konfiguration analoger Eingang

0

USINT

259 + x

Ordnung der Tiefpassfilter

1

USINT

1–4

262 + x

Eckfrequenz der Tiefpassfilter

500

UINT

1–65535

266 + x

Unterer Grenzwert

-32768

INT

-32768–32767

270 + x

Oberer Grenzwert

32767

INT

-32768–32767

276 + x

Benutzerdefinierte Verstärkung (1,0 entspricht HEX 10000)

65536

DINT

-2147483648–2147483647

284 + x

Benutzerdefinierter Offset

0

DINT

-2147483648–2147483647

390

Abtastzeit

100

UINT

50–10000

650

Anzahl der Abtastzyklen

0

UINT

654

Anzahl der fehlerhaften Abtastzyklen

0

UINT

641

Wandlungszyklus,

Eingangs- und Synchronstatus (Channel0XOK)

0

USINT

x = (Eingang-1) * 32

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Analogmodule.