Allgemeines

Beschreibung

Zwei Analogausgänge ±10 V / 0...20 mA, Auflösung 16 Bit.

Analoges Ausgangsmodul 24 VDC mit 2 x 16-Bit-Analogausgängen (Spannung ±10 VDC / Strom 20...mA, Differential).

Konfigurationsregister

Register

Bedeutung

Standard

Datentyp

0

Kanaltyp für analoge Ausgänge (TM5SAO2H)

0

UINT

2

Analoger Ausgang 01

±10 VDC

INT

4

Analoger Ausgang 02

±10 VDC

INT

257

Fehlerzustände analoge Ausgänge

USINT

457

SDCLifeCount

SINT

594

Validierungsbetriebsart analoger Ausgang 01

0

UINT

598

Validierungsbetriebsart analoger Ausgang 02

0

UINT

802

Validierungszeitgeber 01, 16 Bit

Aus

INT

804

Validierungszeitgeber 01, 32 Bit

Aus

DINT

810

Validierungszeitgeber 02, 16 Bit

Aus

INT

812

Validierungszeitgeber 02, 32 Bit

Aus

DINT

833

Validierung deaktivieren/aktivieren

0

USINT

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Analogmodule.