Beschreibung
Vier Analogausgänge ±10 V / 0...20 mA, Auflösung 16 Bit.
Analoges Ausgangsmodul 24 VDC mit 4 x 16-Bit-Analogausgängen (Spannung ±10 VDC / Strom 0...20 mA, Differential).
Konfigurationsregister
Register
|
Bedeutung
|
Standard
|
Datentyp
|
2
|
Analoger Ausgang 01
|
±10 VDC
|
INT
|
4
|
Analoger Ausgang 02
|
±10 VDC
|
INT
|
6
|
Analoger Ausgang 03
|
±10 VDC
|
INT
|
8
|
Analoger Ausgang 04
|
±10 VDC
|
INT
|
0
|
Kanaltyp für analoge Ausgänge (TM5SAO4H)
|
0
|
UINT
|
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Analogmodule.