Modulkonfiguration

Beschreibung

Das Modul hat zwei Funktionsmodi:

  • Synchron

  • Asynchron

Synchroner Modus

Der ADC wird synchron mit dem TM5-Bus gelesen, wenn:

  • die Bits 0 bis 3 des ADC-Konfigurationsregisters ConfigOutpu00 mit dem Hex-Wert 1110 gesetzt wurden.

  • die ADC-Zykluszeit ≥ 1/4 der TM5-Bus-Zykluszeit ist. Weitere Informationen finden Sie unter Analogeingangsregister.

  • Die ADC-Zykluszeit ist ein ganzzahliges Vielfaches der konfigurierten Zykluszeit des TM5-Busses.

HINWEIS: AnalogInput00 wird auf FF80 0000 hex gesetzt, wenn das Elektronikmodul mit Werten außerhalb dieser Grenzwerte konfiguriert ist.

Asynchroner Modus

Wenn der ADC mit dem TM5-Bus asynchron gelesen wird, versucht das Elektronikmodul, sich möglichst nahe an die gesetzte ADC-Zykluszeit zu halten, ohne dass es mit dem TM5-Bus synchronisiert wird, und Bit 2 von StatusInput00 wird auf 1 gesetzt (siehe Registerkarte „Sercos III Modul I/O-Mapping“).

In der folgenden Tabelle werden Jitter, Totzeit und Einstellzeit beschrieben:

Merkmale

Werte

Jitter

ADC-Zykluszeiten <1500 μs

± 1 μs max.

ADC-Zykluszeiten >1500 μs

± 4 μs max.

Totzeitkompensation auf dem TM5-Bus

50 μs + (TM5-Bus-Zykluszeit/128)

Beruhigungszeit (1)

150 x TM5-Bus-Zykluszeit

(1) Die Beruhigungszeit ist die Zeit zwischen der fallenden Flanke des gültigen Bits (Bit 0 im Statusregister) und der fallenden Flanke des ADC-synchronen Bits (Bit 2 im Statusregister).