Konfigurieren der HMI-Steuerung
Legen Sie zuerst ein neues Projekt an oder öffnen Sie ein vorhandenes Projekt in SoMachine.
Im Programmierhandbuch für SoMachine finden Sie weitere Informationen zu folgenden Themen:
oFügen Sie Ihrem Projekt eine Steuerung hinzu.
oErsetzen Sie eine vorhandene Steuerung.
oKonvertieren Sie eine Steuerung in ein anderes, aber kompatibles Gerät.
Die Gerätebaumstruktur zeigt eine strukturierte Ansicht der aktuellen Hardware-Konfiguration. Wenn Sie in Ihrem Projekt eine Steuerung hinzufügen, werden je nach den von der Steuerung bereitgestellten Funktionen in der Gerätebaumstruktur automatisch mehrere Knoten hinzugefügt.
Beispiel für die Gerätebaumstruktur:
Der Zugriff für Folgendes geschieht über den Navigator der Gerätebaumstruktur:
Eintrag |
Doppelklick und Verweis auf ... |
||
---|---|---|---|
HMISCUxx5 |
|||
|
Interne Funktionen |
||
|
IO |
||
Konfiguration der integrierten HSC-Funktion |
|||
Konfiguration der integrierten PTO_PWM-Funktion |
|||
COM1 |
|||
Ethernet(1) |
Eine Ethernet-Verbindung wird über Vijeo-DesignerProperty Inspector > Laden > Ethernet konfiguriert. |
||
USB(1) |
Eine USB-Verbindung wird über Vijeo-DesignerProperty Inspector > Laden > USB konfiguriert. |
||
CAN |
|||
Analog(2) |
|||
Temperatur(2) |
Konfiguration für die integrierte Analogtemperatur-Funktion |
||
(1) Weitere Informationen zum Konfigurieren der Verbindung zwischen einem Computer und einer HMI-Steuerung finden Sie in der Online-Hilfe zu Vijeo-Designer. (2) Nur verfügbar auf HMISCU6B5, HMISCU8B5 einschließlich HMI SBC. |
In der Anwendungsbaumstruktur können Sie projektspezifische Anwendungen sowie globale Anwendungen, POUs und Tasks verwalten.
In der Tools-Baumstruktur können Sie den HMI-Abschnitt Ihres Projekts konfigurieren und Bibliotheken verwalten.