Überblick

 

Impulswellenausgang (PTO, Pulse Train Output)

Einführung

PTO (Pulse Train Output) implementiert eine Digitaltechnologie, die eine präzise Positionierung zur Steuerung von Motorantrieben ermöglicht.

Die PTO- und PWM-Funktionen (Impulsbreitenmodulation) verwenden dieselben dedizierten Ausgänge. Die PTO kann auf Kanal 0 konfiguriert werden. Alternativ können bis zu zwei PWMs auf Kanal 0 und Kanal 1 konfiguriert werden.

Konzept

Die PTO-Funktion stellt einen Rechteckwellen-Ausgang für eine bestimmte Anzahl von Impulsen und eine bestimmte Frequenz bereit.

PTO dient zur Steuerung der Positionierung oder der Geschwindigkeit der Achse eines rotierenden Geräts.

PTO-Befehle

Der Funktionsbaustein PTOSimple verwaltet die PTO.

Die Bewegungsbefehle werden über zwei Bewegungsfunktionsbausteine verwaltet:

oPTOMoveRelative: Bewegung zu einer bestimmten Achsenposition

oPTOMoveVelocity: Bewegung der Achse mit einer festgelegten Geschwindigkeit

oPTOStop: Stopp der Bewegung

Die Einstellungen und Diagnosen werden über drei administrative Funktionsbausteine verwaltet:

oPTOSetParam: Ändern eines Parameters

oPTOGetParam: Lesen eines Parameters

oPTOGetDiag: Identifizieren eines Fehlers

Leistung

Die generierte Maximalfrequenz beträgt 50 kHz für PTO.

Das generierte Maximum für PWM beträgt 65 kHz.

Die integrierte PTO-Funktion kann für eine Punkt-zu-Punkt-Bewegung auf einer Achse verwendet werden, aber nicht für Anwendungen mit folgenden Anforderungen:

oGleichzeitige Punkt-zu-Punkt-Bewegung auf zwei Achsen (jede Achse wird unabhängig gehandhabt)

osynchronisierte Punkt-zu-Punkt-Bewegung auf zwei Achsen

oInterpolationsbewegung auf zwei Achsen

Die PWM kann bis zu zwei unabhängige Achsen steuern.

HINWEIS:

oDie PTO oder PWM kann auf Kanal 0 konfiguriert werden.

oDie PTO kann nicht auf Kanal 1 konfiguriert werden. Für die PTO sind zwei digitale Schnellausgänge erforderlich.

oWenn PTO für Kanal 0 ausgewählt wird, kann PWM auf Kanal 1 nicht verwendet werden.