Die Registerkarte
erlaubt Ihnen das Konfigurieren der Parameter des Sensor-Triggers. Sie müssen den Trigger-Typ konfigurieren.Die folgenden
(Trigger-Typen) sind möglich:(Standard Trigger-Typ)
(zeitbasiert)
(positionsbasiert)
Sie müssen zusätzliche Konfigurationsparameter für die drei Trigger-Typen konfigurieren. Die Anzeige ändert sich abhängig vom ausgewählten
.Wählen Sie den Trigger-Typ
wenn Sie ein definiertes Trigger-Ereignis erstellen und verarbeiten müssen. aus,Der Trigger ist für den Zielerzeugungsvorgang verantwortlich.
Bei der Auswahl des Trigger-Typs
wird ein Triggersignal auf der Grundlage eines Timers generiert.:
: definiert die Zeitperiode des Timersignals, im nachfolgenden Beispiel 100 ms.
: definiert die Impulsbreite des Triggersignals, im nachfolgenden Beispiel 40 ms.
Das nachfolgende Schema zeigt ein Beispiel der Triggersignale des Timers:
Bei der Auswahl des Trigger-Typs
wird ein Triggersignal auf der Grundlage einer geänderten Position generiert.:
: definiert die Einheiten der Distanzperiode, hier 100 Einheiten.
: definiert die Einheiten, während der Trigger aktiv bleibt, hier 40 Einheiten.
: kann verwendet werden, um von einer Position <> 0 Einheiten zu beginnen.
: definiert die Zeit während der Aktivierung.
: definiert die Zeit während der Deaktivierung.
: definiert den Einheitswert, um einen Überlauf im Positionswert zu handhaben.
Das nachfolgende Schema zeigt ein Beispiel der Distanz-Triggersignale: