SR_<Robot T-Series Name> - Calibration (Methode)

Übersicht

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.3.1.0

Funktionsbeschreibung

Ausführung des Abgleichs für einen Robot T-Series Module.

Für ausführliche Informationen siehe Methode Abgleich / Konfiguration / Logik und ModuleInterface.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_ifCalibration

SER.IF_RobotTSeriesCalibration

Schnittstelle zur Ausführung der Abgleichsmodi.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xRequest

BOOL

TRUE: Abgleich wird angefordert. Wenn das Smart Template-Modul Robot T-Series Module deaktiviert ist, wird die Schnittstelle am Eingang i_ifCalibration validiert.

FALSE: Abgleich wird nicht angefordert.