Forceliste aufheben

Überblick

Mit dem Befehl Online > Forceliste aufheben kann das Forcen für alle Variablen der aktuell aktiven Anwendung aufgehoben werden. Er ist in Menüs nicht standardmäßig enthalten, sondern muss den Menübefehlen hinzugefügt werden. Siehe Befehle im Menü "Tools".

Die Variablen erhalten die aus der Steuerung gelesenen aktuellen Werte. Dies entspricht der Option Den Force aufheben, ohne den Wert zu verändern, die im Wert vorbereiten-Dialog für eine geforcte Variable aktiviert werden kann.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Sie müssen genau mit den Folgen vertraut sein, die das Aufheben der Forcierung hinsichtlich der ausgeführten Tasks auf die Ausgänge haben wird.
  • Versuchen Sie keinesfalls, sämtliche Forcierung in der Anwendung bzw. den Anwendungen aufzuheben, ohne sich vorher genau vergewissert zu haben, welche E/A sich einem geforcten Zustand befinden und welche Folgen das Aufheben der Forcierung aus die betroffene(n) Anwendung(en) hat.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Wenn die Option Sicherer Online-Betrieb in den Kommunikationseinstellungen des jeweiligen Geräts aktiviert ist, muss der Befehl nach dem Aufruf bestätigt werden.