Wenn Sie das Dialogfeld
zum ersten Mal öffnen, sind die Felder leer. Um zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor.Um das Dialogfeld
mit Inhalt zu füllen, müssen Sie zuerst den definieren. Dies ist ein Ordner, der als System-Repository dient, in dem Systemprojekte gespeichert werden, auf die von verschiedenen Benutzern oder von unterschiedlichen Softwareprogrammen zugegriffen werden kann:Um individuell im Systemprojekt zu arbeiten und es von verschiedenen Softwareprogrammen aus zu öffnen (z. B. EcoStruxure Machine Expert Logic Builder oder Motion Sizer) können Sie einen Ordner auf Ihrem lokalen PC definieren.
Geben oder fügen Sie hierfür den Pfad zum Ordner mit dem System-Repository in das Textfeld
ein.Ergebnis: Wenn der von Ihnen definierte Ordner bereits ein Systemprojekt enthält (wie beispielsweise im Dialogfeld EcoStruxure Machine Expert Logic Builder mit dem Parameter definiert), wird er als Stammknoten in der Baumstruktur der Spalte angezeigt.
Wenn der von Ihnen definierte Ordner
noch kein Systemprojekt enthält, gehen Sie wie folgt vor, um ein Systemprojekt zu erstellen.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie in der Spalte des Dialogfelds auf die Schaltfläche .Ergebnis: Die Spalte auf der rechten Seite erhält den Titel und enthält zwei Parameter. |
2 |
Geben Sie den Namen für das Systemprojekt im Textfeld ein. |
3 |
Geben Sie die Beschreibung für das Systemprojekt im Textfeld ein. |
4 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche .Ergebnis: Das von Ihnen erstellte Systemprojekt wird der Baumstruktur in der Spalte auf der linken Seite des Dialogfelds als neuer Knoten hinzugefügt. |
Um das im Softwareprogramm (z. B. EcoStruxure Machine Expert Logic Builder oder Motion Sizer) geöffnete Anwendungsprojekt dem in der Spalte ausgewählten Systemprojekt hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche .
Ergebnis: Das Dialogfeld wird geschlossen und das geöffnete Anwendungsprojekt wird zum Systemprojekt hinzugefügt. Wenn Sie das Dialogfeld zu einem späteren Zeitpunkt erneut öffnen, wird das Anwendungsprojekt in der Spalte
des Dialogfelds als Unterknoten des Systemprojektknotens angezeigt.