Der Geräteeditor bietet Parameter für die Konfiguration eines Geräts, das in der
verwaltet wird.Gehen Sie wie folgt vor, um den Geräteeditor für ein bestimmtes Gerät zu öffnen:
Doppelklicken Sie auf den Knoten des Geräts in der
, oder:Wählen Sie das Gerät in der
aus und führen Sie den Befehl über das Kontextmenü oder das Menü aus.Im Dialogfeld Gerätekonfigurationsansichten unsichtbar machen.
können Sie die allgemeinenDieses Kapitel beschreibt die Hauptdialogfelder des Geräteeditors. Bus-spezifische Konfigurationsdialogfelder werden separat beschrieben.
Der Titel des Hauptdialogfelds besteht aus dem Gerätenamen, beispielsweise
.Je nach Gerätetyp verfügt der Geräteeditor über folgende Registerkarten:
Registerkarte |
Beschreibung |
---|---|
Konfiguration der Verbindung zwischen Programmiersystem und einem programmierbaren Gerät (Steuerung). Welche Registerkarte angezeigt wird, ist von dem Modus abhängig, der über den Parameter SoMMenu/index.htm ausgewählt wird. im Dialogfeld |
|
Anzeige oder Konfiguration der Geräteparameter. |
|
Anzeige oder Konfiguration der Geräteparameter von PacDrive-Steuerungen. |
|
Liste der Applikationen, die in der Steuerung ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung im Programm-Kapitel. |
|
Liste der Dateien, die über einen Applikationsdownload in die Steuerung heruntergeladen wurden. |
|
Konfiguration einer Dateiübertragung zwischen Host und Steuerung. |
|
Anzeige der Protokolldatei der Steuerung. |
|
Konfiguration von:
|
|
Dienste |
Hier können Sie die Online-Dienste der Steuerung konfigurieren (RTC, Geräteidentifizierung). |
Benutzerverwaltung für Gerätezugriff während der Laufzeit. |
|
Konfiguration der Zugriffsrechte für Laufzeitsystemobjekte und Dateien für die angegebenen Benutzergruppen. |
|
Zugriffsrechte der einzelnen Benutzergruppen für die Symbole (Symbolgruppen) im Gerät. |
|
Anzeige der Ein- und Ausgänge, die der definierten Task zugewiesen sind – verwendet für Problembehandlung. |
|
Ethernet-Dienste |
Die Registerkarten Ethernet_1 und Ethernet_2 enthalten einen Überblick über die Ethernet-Verbindungen. Auf der Registerkarte IP-Routing können Sie die Routen und die netzwerkübergreifende Transparenz über die Optionen der IP-Weiterleitung konfigurieren. Auf der Registerkarte Ethernet-Ressourcen können Sie die Anzahl der konfigurierten Verbindungen und Kanäle berechnen. |
Gerätespezifische Status- und Diagnosemeldungen. |
|
Diagnosetabelle |
Anzeige der von der Steuerung erkannten Fehler. Auf die Daten kann über die Syntax NameOfControllerInDeviceTree.NameofParameter zugegriffen werden. Beispiel: MyController.SA_NbPowerOn. |
Allgemeine Informationen zum Gerät (zum Beispiel: Name, Hersteller, Version). |
|
Zuordnung der Ein- und Ausgangskanäle eines E/A-Geräts zu Projekt- (Applikations-)variablen. |
|
OPC-UA-Serverkonfiguration |
Stellt verschiedene Funktionen bereit, um die Serverkonfigurationsdatei ServerConfig.ini auf der Compact-Flash-Karte (CF) der Steuerung zu bearbeiten. Die OPC-UA-Serverkonfiguration ermöglicht Ihnen das Durchführen der folgenden Aktionen:
Diese Funktion ist nicht für alle Steuerungen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung.. |