Die Registerkarte
ermöglicht die Zuordnung (Mapping) der E/A. Auf dieser Registerkarte sind ebenfalls zusätzliche Informationen verfügbar, u. a. Adressierungsdaten.
Kanal |
Datentyp |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
ModuleOK |
|||
DiagIn |
BYTE |
Status des Moduls |
|
DcOk |
BOOL |
Spannungsbereich:
|
|
Reserved |
BOOL |
Reserviert |
|
NetworkOk |
BOOL |
TM5-Bus:
|
|
I/O data valid |
BOOL |
Datengültigkeit:
|
|
Reserved |
BOOL |
Reserviert |
|
Reserved |
BOOL |
Reserviert |
|
Reserved |
BOOL |
Reserviert |
|
Reserved |
BOOL |
Reserviert |
In der folgenden Tabelle wird der jeweilige Status der IO-Link-Kanäle erläutert, der über ChannelStatus01...04 zur Verfügung gestellt wird. ChannelStatus01...04 weist den Datentyp USINT auf:
Wert |
Beschreibung |
Zusatzinformationen |
---|---|---|
0 |
Kanal INAKTIV |
Deaktiviert |
1 |
Kanal als Digitalausgang verwendet. |
Kanal als Standardeingang oder -ausgang (SIO) verwendet. |
2 |
Kanal als Digitaleingang verwendet. |
|
3 |
Start des IO-Link-Geräts, Betriebsphase PREOPERATIONAL (Betriebsvorbereitung). |
Kommunikation aktiv, es werden jedoch keine Prozessdaten ausgetauscht. Allerdings ist ein azyklischer Zugriff möglich. |
4 |
IO-Link-Gerät in Betriebsphase OPERATIONAL (Betriebsbereit). |
Kommunikation aktiv. |
5 |
Daten des Parameterservers des IO-Link-Geräts OK. |
|
6 |
Parameterserver: Upload läuft. |
Kommunikation aktiv, Prozessdaten werden zurückgegeben und die Datenspeicherungsfunktion wird verwendet. |
7 |
Parameterserver: Download läuft. |
|
8 bis 20 |
Reserviert |
– |
21 |
Fehler im Parameterserver erkannt, z. B.:
|
Kommunikation aktiv. Es wurde jedoch ein Fehler im Parameterserver erkannt. Quittieren Sie die Parameterserverfehler über den Parameter DsControl. |
22 |
Parameterserver gesperrt. |
- |
23 |
Parameterserver leer. |
Es wird versucht, Daten in das IO-Link-Gerät zu laden, obwohl keine Daten im nicht-flüchtigen Speicher vorhanden sind. |
24 |
Neue Seriennummer erkannt. |
Benutzereingabe über den Parameter DsControl erforderlich: Hochladen, Herunterladen oder Wiederherstellen der Standardparameter. |
25 bis 29 |
Reserviert |
– |
30 |
Ungültige Prozessdaten. |
Kommunikation aktiv. Es wurden jedoch ungültige Prozessdaten vom IO-Link-Gerät erkannt. |
31 bis 39 |
Reserviert |
– |
40 |
Keine Verbindung hergestellt. |
Keine Kommunikation aktiv. |
41 |
Reserviert |
– |
42 |
Die DeviceID und die VendorID des verbundenen IO-Link-Geräts stimmen nicht mit den definierten IDs überein. |
Kommunikation aktiv, es werden jedoch keine Prozessdaten ausgetauscht. Allerdings ist ein azyklischer Zugriff möglich. |
43 bis 44 |
Reserviert |
– |
45 |
Beim Start des IO-Link-Geräts wurde ein Fehler erkannt. |
Keine Kommunikation aktiv. |
46 bis 255 |
Reserviert |
– |
In der nachstehenden Tabelle werden die Werte von DsControl01...04 erläutert. DsControl01...04 weist den Datentyp USINT auf:
Wert |
Beschreibung |
|
---|---|---|
0 |
Parameterserver inaktiv. |
|
1 |
Parameterserver - automatischer Upload/Download. |
|
2 |
Upload, wenn Datenspeicherungsparameter im Gerät verfügbar sind. |
|
3 |
Download, wenn Datenspeicherungsparameter im Speicher des IO-Link-Masters verfügbar sind und das Gerät diese verarbeiten kann. |
|
4 |
Fehlerzustand des Parameterservers quittiert. |
|
5 |
Datenspeicherungsparameter aus dem Speicher des IO-Link-Masters entfernt. |
|
6 |
Dummy-Upload gestartet. |
|
7 bis 255 |
Reserviert |
Kanal |
Datentyp |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
DigitalInputs |
BYTE |
Bits 0 bis 3: Physischer Zustand des Kanals. |
|
DigitalOutputs |
BYTE |
|
Unter Sercos müssen die Ausgänge des Buskopplers TM5NS31 explizit aktiviert werden. Detaillierte Informationen zur Aktivierung der Ausgänge über ActivateOutputs finden Sie im Benutzerhandbuch des Buskopplers TM5NS31