Das folgende Verfahren hilft Ihnen bei der Installation und Inbetriebnahme der TM5-Feldbusschnittstelle.
Schritt |
Aktion |
Kommentar |
---|---|---|
1 |
Packen Sie das Feldbusschnittstellen-Modul aus und überprüfen Sie den Lieferumfang. |
Lieferumfang: oKurzanleitung oFeldbusschnittstellen-Modul |
2 |
Packen Sie die folgenden Komponenten aus: oBusbasis der Feldbusschnittstelle oSchnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) oKlemmenleiste |
Weitere Informationen finden Sie unter Physische Beschreibung. |
3 |
Bauen Sie alle separaten Teile zusammen. |
Weitere Informationen finden Sie unter Installation der Feldbusschnittstelle. |
4 |
Wählen Sie einen geeigneten Schaltschrank und eine DIN-Schiene und installieren Sie die Feldbusschnittstelle auf der DIN-Schiene. |
Weitere Informationen finden Sie unter Montage der DIN-Schiene und Einfassung des TM5-Systems. |
5 |
Installieren Sie die Erweiterungsmodule. |
Weitere Informationen finden Sie unter Installation von Slices oder Installation kompakter E/A. |
6 |
Schließen Sie die Kommunikationsfeldbus-Schnittstelle an. |
Weitere Informationen finden Sie unter TM5NEIP1 Wiring Diagram. |
7 |
Schließen Sie Ihre Geräte an die Eingänge und Ausgänge an. |
Weitere Informationen finden Sie in den TM5-Hardwarehandbüchern. |
8 |
Schließen Sie die externe 24-VDC-Spannungsversorgung(en) an das Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) und alle optionalen Stromverteilermodule (PDM) an. |
Weitere Informationen finden Sie unter IPDM-Verdrahtungsplan. |
9 |
Prüfen Sie alle Anschlüsse. |
— |