Lineare Bewegung

G-Code: G1

Funktion: Dieser Positionierbefehl führt eine Geradeninterpolation aus. Die Geradeninterpolation bewirkt, dass sich der Interpolationspunkt von der aktuellen Position zu den definierten Zielkoordinaten auf einer Gerade bewegt. Alle Achsen kommen gleichzeitig dort an. Für die Beschreibung der Geraden müssen die Zielkoordinaten (X/Y/Z) definiert werden.

Zusätzlich zur Bewegung im Raum können Sie für die Zusatzachsen A/B/C/P/Q/U/V/W Zielpositionen angeben, die gleichzeitig mit den kartesischen Zielkoordinaten erreicht werden.

Syntax

G1 X Y Z A B C P Q U V W F E H L/O D S

G-Code Wort

Beschreibung

X Y Z

Zielpositionen der kartesischen Achsen

A B C P Q U V W

Zielpositionen der Zusatzachsen

F E

Bahngeschwindigkeit, Bahnbeschleunigung/-verzögerung

H L/O

Schaltpunkt

D

Werkzeugradius

S

S-Profil

Beispiele

Geradeninterpolation

Das Werkzeug wird an der der Startposition 0/0/0 (Voreinstellung) positioniert und wird dann geradlinig zur Zielposition 1/2/3 mit Geschwindigkeit 1, Beschleunigung 10, Verzögerung 20 gefahren. Gleichzeitig wird die Orientierungsachse A auf 180 Grad gefahren:

N010 G01 X1 Y2 Z3 A180 F1 E10 E-20

Startposition

Startposition wird auf 50/50/50, Geradeninterpolation von 50/50/50 nach 64/30/0 mit Vorschub 100

N000 G92 X50 Y50 Z50 F100
N010 G01 X64 Y30 Z0

Siehe auch