Modi

Funktion: Diese Befehle legen fest, ob die Koordinaten und Achsmittelpunkte als absolute oder relative Koordinaten interpretiert werden.

G-Code

Beschreibung

G90

Die Koordinaten (X/Y/Z/A/B/C/P/Q/U/V/W) werden als absolute Werte interpretiert. (Dies ist die Standardeinstellung.)

G91

Die Koordinaten (X/Y/Z/A/B/C/P/Q/U/V/W) werden als Werte relativ zur aktuellen Position interpretiert.

G98

Die Achsmittelpunkte (I/J/K) werden als absolute Werte interpretiert.

G99

Die Achsmittelpunkte (I/J/K) werden als Werte relativ zur Startposition interpretiert. (Dies ist die Standardeinstellung.)

Syntax

G90
G91
G98
G99

Beispiele

Koordinatenwert als absoluter Wert

Der Interpolator bewegt sich zu 10/10 und weiter zu 100/10. Die Koordinaten werden als absolute Werte interpretiert.

N0  G90
N10 G1 X10 Y10 F100 (Startposition)
N20 G1 X100 (Nächste Position)

Koordinatenwert als relativer Wert

Der Interpolator bewegt zu 10/10 und weiter zu 110/10. Die Koordinaten werden als relative Werte interpretiert.

N0  G91
N10 G1 X10 Y10 F100
N20 G1 X100

Koordinatenwert als absoluter Wert in I/J/K

Der Mittelpunkt des Halbkreises befindet sich bei 150/0. Die Koordinaten werden als absolute Werte interpretiert.

N00 G98
N10 G92 X100 Y0 (Startposition)
N20 G2 X200 Y0 I150 J0 F100

Koordinatenwert als relativer Wert in I/J/K

Der Mittelpunkt des Halbkreises befindet sich bei 150/0. Die Koordinaten werden als relative Werte interpretiert.

N00 G99
N10 G92 X100 Y0 (Startposition)
N20 G2 X200 Y0 I50 J0 F100

Siehe auch