Der Modicon M241 Logic Controller-CANopen-Master weist folgende Eigenschaften auf:
|
Funktion |
Beschreibung |
|---|---|
|
Maximale Anzahl an Slaves auf dem Bus |
63 CANopen-Slavegeräte |
|
Maximale Länge der CANopen-Feldbuskabel |
Gemäß CAN-Spezifikation (siehe Übertragungsgeschwindigkeit und Kabellänge). |
|
Maximal Anzahl der vom Master verwalteten PDOs |
252 TPDOs + 252 RPDOs |
Für jeden zusätzlichen CANopen-Slave gilt Folgendes:
Die Anwendungsgröße nimmt im Durchschnitt um 10 KByte zu, was zu einer Überschreitung der Speichergrenzwerte führen könnte.
Die Konfigurationsinitialisierungszeit beim Starten nimmt zu, was zu einem Watchdog-Timeout führen könnte.
Zwar gibt EcoStruxure Machine Expert in dieser Hinsicht keine Einschränkungen vor, Sie sollten jedoch nicht mehr als 63 CANopen-Slavemodule (und/oder 252 TPDOs und 252 RPDOs) verwenden, um eine ausreichende Leistungstoleranz zu gewährleisten und eine Beeinträchtigung der Gesamtleistung zu vermeiden.
| WARNUNG | |
|---|---|
| HINWEIS | |
|---|---|
Der Modicon M241 Logic Controller-JI939-Master weist folgende Eigenschaften auf:
|
Funktion |
Beschreibung |
|---|---|
|
Maximale Anzahl an ECUs (Slaves) auf dem Bus |
Begrenzt auf den Adressbereich 0 bis 253 für ECUs (Electronic Control Units = Elektronische Steuergeräte). |
|
Maximale Länge der JI939-Feldbuskabel |
Gemäß CAN-Spezifikation (siehe Übertragungsgeschwindigkeit und Kabellänge). Für JI939 muss der CAN-Bus für einen Betrieb mit 250 KBit/s konfiguriert werden. |
|
Maximale Anzahl der vom Master verwalteten PGNs |
Implizit von der maximalen Anzahl der mit dem Modicon M241 Logic Controller verfügbaren Eingangsbits (%I) und Ausgangsbits (%Q) abhängig: 4096 Eingangsbits und 4096 Ausgangsbits. Das ergibt eine maximale Anzahl von 512 Einzelpaket-PGNs (die meisten PGNs sind Einzelpakete mit 8 Bytes an Daten). |
Für jedes zusätzliche ECU mit ungefähr 10 konfigurierten (Einzelframe-) Parametergruppennummern (PGNs - Parameter Group Numbers) gilt Folgendes:
Die Anwendungsgröße nimmt durchschnittlich um 15 KByte zu. Diese Angabe umfasst den Speicher, den die für die konfigurierten vermuteten Parameternummern (SPNs - Suspected Parameter Numbers) implizit generierten Variablen beanspruchen. Diese Zunahme der Anwendungsgröße kann zu einer Überschreitung der Speichergrenzen führen.
Die Anzahl der in der Steuerung verwendeten Eingangsbits (%I) nimmt proportional zur Anzahl und Größe der als „TX-Signale“ in einem nicht-lokalen ECU bzw. als „RX-Signale“ in einem lokalen ECU konfiguriereten PGNs zu.
Die Anzahl der in der Steuerung verwendeten Eingangsbits (%I) nimmt proportional zur Anzahl und Größe der als „TX-Signale“ in einem lokalen ECU konfigurierten PGNs zu.
Weitere Informationen finden Sie unter J1939-Schnittstellenkonfiguration.
|
Pin-Nr. |
Signal |
Beschreibung |
Bezeichnung |
Kabelfarbe |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nicht verwendet |
Reserviert |
NC |
RD: rot |
|
2 |
CAN_H |
CAN_L-Busleitung (signifikant niederwertig) |
CAN_H |
WH: weiß |
|
3 |
CAN_SHLD |
Optionale CAN-Schirmung |
Abschirmung |
- |
|
4 |
CAN_L |
CAN_L-Busleitung (signifikant niederwertig) |
CAN_L |
BU: blau |
|
5 |
CAN_GND |
CAN-Erde |
GND |
BK: schwarz |
| WARNUNG | |
|---|---|
Die Übertragungsgeschwindigkeit wird durch die Buslänge und den verwendeten Kabeltyp begrenzt.
Die folgende Tabelle beschreibt die Beziehung zwischen der maximalen Übertragungsgeschwindigkeit und der Buslänge (in einem einzigen CAN-Segment ohne Repeater):
|
Maximale Baudrate |
Buslänge |
|---|---|
|
1000 kbps |
20 m (65 ft) |
|
800 kbps |
40 m (131 ft) |
|
500 kbps |
100 m (328 ft) |
|
250 kbps |
250 m (820 ft) |
|
125 kbps |
500 m (1,640 ft) |
|
50 kbps |
1000 m (3,280 ft) |
|
20 kbps |
2.500 m (16,400 ft) |