M241 Logic Controller – Beschreibung

Überblick

Der M241 Logic Controller verfügt über verschiedene leistungsstarke Funktionen und kann für eine breite Palette an Anwendungen eingesetzt werden^.

Softwarekonfiguration, Programmierung und Inbetriebnahme erfolgen über die EcoStruxure Machine Expert-Software, die im EcoStruxure Machine Expert Programmierhandbuch und im M241 Logic Controller Programmierhandbuch detailliert beschrieben wird.

Programmiersprachen

Der M241 Logic Controller wird mithilfe der Software EcoStruxure Machine Expert konfiguriert und programmiert, die folgende Programmiersprachen nach IEC 61131-3 unterstützt:

  • IL: Anweisungsliste (AWL)

  • ST: Strukturierter Text

  • FBD: Funktionsbausteindiagramm

  • SFC: Ablaufsteuerung

  • LD: Kontaktplan (KOP)

Die Software EcoStruxure Machine Expert kann ebenfalls zur Programmierung dieser Steuerungen in der Programmiersprache CFC (Continuous Function Chart) verwendet werden.

Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des M241 Logic Controllerbeträgt 24 VDC oder 100 bis 240 VAC.

Echtzeituhr

Der M241 Logic Controllerenthält ein RTC-System (Real Time Clock).

Run/Stop

Der M241 Logic Controller kann wie folgt bedient werden:

Arbeitsspeicher

In dieser Tabelle werden die verschiedenen Speichertypen beschrieben:

Speichertyp

Größe

Verwendet

RAM

64 MB, davon sind 8 MB für die Anwendung verfügbar

Zur Ausführung der Anwendung

Nicht-flüchtig

128 MB

zur Speicherung des Programms und der Daten im Falle einer Spannungsunterbrechung.

Integrierte Eingänge/Ausgänge

Je nach Steuerungsreferenz sind die folgenden integrierten E/A-Typen verfügbar:

  • Standardeingänge

  • Zählern zugeordnete schnelle Eingänge

  • Standard-Transistorausgänge (Sink/Source – Strom ziehend/liefernd)

  • Impulsgeneratoren zugeordnete schnelle Transistorausgänge (Sink/Source – Strom ziehend/liefernd)

  • Relaisausgänge

Wechselspeicher

Die M241 Logic Controllerverfügen über einen integrierten SD-Kartensteckplatz.

Die SD-Karte wird in erster Linie für Folgendes verwendet:

Interne Kommunikationsfunktionen

Je nach Steuerungsreferenz sind die folgenden Typen von Kommunikationsports verfügbar:

Erweiterungsmodul und Buskoppler – Kompatibilität

Weitere Informationen finden Sie in den Kompatibilitätstabellen im EcoStruxure Machine Expert - Kompatibilitäts- und Migrationshandbuch.

M241 Logic Controller

Referenz

Digitaleingänge

Digitalausgänge

Kommunikationsports

Klemmentyp

Spannungsversorgung

TM241C24R

6 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

6 Relaisausgänge (2 A)

4 schnelle Source-Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

100 bis 240 VAC

TM241CE24R

6 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

6 Relaisausgänge (2 A)

4 schnelle Source-Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

100 bis 240 VAC

TM241CEC24R

6 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

6 Relaisausgänge (2 A)

4 schnelle Source-Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 Ethernet-Port

1 CANopen-Master-Port

1 USB-Programmierport

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

100 bis 240 VAC

TM241C24T

6 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

Source-Ausgänge (Strom liefernd)

6 Standard-Transistorausgänge

4 Schnellausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

24 VDC

TM241CE24T

6 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

Source-Ausgänge (Strom liefernd)

6 Standard-Transistorausgänge

4 Schnellausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

24 VDC

TM241CEC24T

6 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

Source-Ausgänge (Strom liefernd)

6 Standard-Transistorausgänge

4 Schnellausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

1 CANopen-Master-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

24 VDC

TM241C24U

6 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

Sink-Ausgänge (Strom ziehend)

6 Standard-Transistorausgänge

4 Schnellausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

24 VDC

TM241CE24U

6 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

Sink-Ausgänge (Strom ziehend)

6 Standard-Transistorausgänge

4 Schnellausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

24 VDC

TM241CEC24U

6 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

Sink-Ausgänge (Strom ziehend)

6 Standard-Transistorausgänge

4 Schnellausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

1 CANopen-Master-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

24 VDC

TM241C40R

16 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

12 Relaisausgänge (2 A)

4 schnelle Source-Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

100 bis 240 VAC

TM241CE40R

16 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

12 Relaisausgänge (2 A)

4 schnelle Source-Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

100 bis 240 VAC

TM241C40T

16 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

Source-Ausgänge (Strom liefernd)

12 Standard-Transistorausgänge

4 Schnellausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

24 VDC

TM241CE40T

16 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

Source-Ausgänge (Strom liefernd)

12 Standard-Transistorausgänge

4 Schnellausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

24 VDC

TM241C40U

16 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

Sink-Ausgänge (Strom ziehend)

12 Standard-Transistorausgänge

4 Schnellausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

24 VDC

TM241CE40U

16 Standardeingänge(1)

8 schnelle Eingänge (Zähler)(2)

Sink-Ausgänge (Strom ziehend)

12 Standard-Transistorausgänge

4 Schnellausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

2 SL-Ports (serielle Leitung)

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

24 VDC

(1) Die Standardeingänge haben eine maximale Frequenz von 1 kHz.

(2) Die Schnelleingänge können als Standard- oder als schnelle Eingänge für Zähl- oder Ereignisfunktionen verwendet werden.

(3) Die schnellen Transistorausgänge können als Standard-Transistorausgänge, als Reflexausgänge für die Zählfunktion (HSC) oder als schnelle Transistorausgänge für Impulsgeneratorfunktionen (FreqGen / PTO / PWM) verwendet werden.

Lieferumfang

Die nachstehende Abbildung zeigt den Inhalt des Lieferpakets für einen M241 Logic Controller:

1 M241 Logic Controller – Kurzanleitung

2 M241 Logic Controller

3 Lithium-Kohlenstoffmonofluorid-Batterie, Typ Panasonic BR2032