Im Konfigurationsfenster des OPC UA-Servers können Sie diesen bedarfsgerecht konfigurieren.
Über die Post-Konfiguration können Sie ebenfalls den Namen des OPC UA-Servers anpassen. Siehe Parameter.
Gehen Sie vor wie folgt, um den OPC UA-Server zu konfigurieren:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der auf . |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte aus. |
Die folgende Abbildung zeigt das Fenster zur Konfiguration des OPC UA-Servers:
In der nachfolgenden Tabellen werden die Konfigurationsparameter des OPC UA-Servers beschrieben:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
|
|||
|
Aktiviert/Deaktiviert |
Deaktiviert |
Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, d. h. die OPC UA-Clients können sich anonym beim Server anmelden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Clients einen gültigen Benutzernamen und ein zugehöriges Passwort eingeben müssen, um eine Verbindung zum OPC UA-Server herstellen zu können. |
|
|||
|
0 bis 65535 |
4840 |
Die Portnummer des OPC UA-Servers. Die OPC UA-Clients müssen diese Portnummer an die TCP-URL der Steuerung anhängen, um eine Verbindung zum OPC UA-Server aufzubauen. |
|
1 bis 100 |
20 |
Geben Sie die maximal zulässige Anzahl an Abonnements innerhalb einer Sitzung an. |
|
200 bis 5000 |
1000 |
Das Veröffentlichungsintervall bestimmt, wie oft der OPC UA-Server Benachrichtigungspakete an die Clients sendet. Geben Sie die Mindestzeit (in ms) zwischen den Benachrichtigungen ein. |
|
1 bis 1000 |
100 |
Die maximale Anzahl an überwachten Elementen im Rahmen jedes Abonnements, die der Server in einem Benachrichtigungspaket gruppiert. |
|
500 bis 5000 |
500 |
Der OPC UA-Server sendet nur dann Benachrichtigungen, wenn sich die Werte der überwachten Datenelemente ändern. Bei einer KeepAlive-Benachrichtigung handelt es sich um eine leere Benachrichtigung, die vom Server ausgegeben wird, um den Client darüber zu informieren, dass das Abonnement nach wie vor aktiv ist, obwohl keine Daten geändert wurden. Geben Sie das minimale Intervall (in ms) zwischen den KeepAlive-Benachrichtigungen an. |
|
1 bis 4 |
2 |
Die maximale Anzahl an Clients, die gleichzeitig eine Verbindung zum OPC UA-Server herstellen können. |
|
|
|
Bei bestimmten OPC UA-Clients ist ein spezifisches Format für die eindeutige Symbolkennung (Knoten-ID) erforderlich. Wählen Sie das Kennungsformat aus:
|
|
|||
|
Aktiviert/Deaktiviert |
Aktiviert |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um OPC UA-Diagnosemeldungen in die Protokolldatei der Steuerung aufzunehmen. Traces sind auf der Registerkarte oder über die Systemprotokolldatei des Webservers verfügbar.Sie können die Kategorie der Ereignisse auswählen, die in die Protokolldatei geschrieben werden sollen: |
|
|
|
Die Abtastrate verweist auf ein Zeitintervall in Millisekunden (ms). Nach Ablauf dieses Intervalls sendet der Server das Benachrichtigungspaket an den Client. Die Abtastrate kann kürzer sein als das Veröffentlichungsintervall. In diesem Fall werden die Fallbenachrichtigungen bis zum Ablauf des Veröffentlichungsintervalls in eine Warteschlange eingereiht. Die Abtastraten müssen im Bereich zwischen 200 und 5000 (ms) liegen. Sie können bis zu 3 verschiedene Abtastraten konfigurieren. Doppelklicken Sie auf eine Abtastrate, um deren Wert zu bearbeiten. Um eine Abtastrate in der Liste hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann aus.
Um eine Abtastrate aus der Liste zu entfernen, wählen Sie den Wert aus und klicken Sie auf |
Klicken Sie auf
, um die Konfigurationsparameter in diesem Fenster auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.