Digitaleingänge

Überblick

Der Modicon M262 Logic/Motion Controller verfügt über 4 integrierte schnelle Digitaleingänge.

Die Digitaleingänge werden an der Vorderseite der Steuerung angeschlossen.

 GEFAHR
BRANDGEFAHR
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Merkmale der Digitaleingänge

Die folgende Tabelle beschreibt die Merkmale der Digitaleingänge:

Merkmal

Wert

Anzahl Eingangskanäle

4 (I0 bis I3)

Eingangstyp

IEC61131-2 Typ 1

Logiktyp

Sink (Strom ziehend)

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Spannungsgrenze

30 VDC

Eingangsnennstrom

7,5 mA

Eingangsimpedanz

2,81 kΩ

Eingangsgrenzwerte

Spannung im Zustand 1

> 15 VDC (15 bis 30 VDC)

Spannung im Zustand 0

< 5 VDC (0 bis 5 VDC)

Strom im Zustand 1

> 3 mA

Strom im Zustand 0

< 1,5 mA

Eingangsverzögerung

Einschaltzeit

< 1 μs + Filterverzögerung

Abschaltzeit

< 1 μs + Filterverzögerung

Isolation

Zwischen Eingangskanälen

Nein

Zwischen Eingang und interner Logik

550 VAC, für 1 Min.

Zwischen Eingang und Ausgang

550 VAC, für 1 Min.

Kabel

Typ

Geschirmtes Kabel, einschl. COM-Signal

Länge

Max. 10 m (32,8 ft)

Anschlusstechnik

Abnehmbare Federklemmenleiste

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

Mehr als 100 Vorgänge

Pinbelegung

Die Digitaleingänge werden an der Vorderseite der Steuerung angeschlossen.

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Anschlussbelegung des Steckverbinders:

In der nachstehenden Tabelle wird die Pinbelegung des integrierten E/A-Anschlusses beschrieben:

Pin

Bezeichnung

Beschreibung

1

I0

Digitaleingang 0

2

I1

Digitaleingang 1

3

I2

Digitaleingang 2

4

I3

Digitaleingang 3

5

C

Gemeinsamer Port der Eingänge

Status-LEDs

Diese Abbildung zeigt die E/A-Status-LEDs:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

0...3

Grün

Ein

Der entsprechende Eingangskanal ist aktiviert.

Aus

Der entsprechende Eingangskanal ist deaktiviert.

HINWEIS: Diese LEDs geben den Logikstatus jedes Eingangs an.

Verdrahtungsregeln

Siehe Best Practices für die Verdrahtung.

Elektromagnetische Interferenzen können zur Folge haben, dass die Anwendung auf unerwartete Weise funktioniert.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS
  • Passen Sie den programmierbaren Filter an die an den Eingängen angelegte Frequenz an.
  • Verwenden Sie geschirmte Kabel (sofern angegeben), die über die Erdungsleiste TM2XMTGB mit der Funktionserde verbunden werden.
  • Verwenden Sie eine spezifische 24-VDC-Versorgung für Ein- und Ausgänge.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Verdrahtungsplan

Diese Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan der Schnelleingänge:

* Sicherung Typ T