Modicon M262 Motion Controller

Überblick über den Controller

TM262M•

Referenz der Steuerung

Digitale E/A

Spannungsversorgung

Kommunikationsports

Klemmentyp

Geberport

Leistung

Dauer für 1.000 Anweisungen

Bewegungsfunktionen

TM262M05MESS8T

4 Schnelleingänge

4 schnelle Source-Ausgänge

24 VDC

1 serieller Leitungsport

1 USB-Programmierport

1 Dual-Port-Ethernet-Switch

1 Ethernet-Port für Feldbus mit Sercos-Schnittstelle

Abnehmbare Feder

1 Geberport

5 µs

Unabhängige Achse auf EIP / CANopen

Synchronachse auf Sercos (maximal 4 Achsen)

TM262M15MESS8T

4 Schnelleingänge

4 schnelle Source-Ausgänge

24 VDC

1 serieller Leitungsport

1 USB-Programmierport

1 Dual-Port-Ethernet-Switch

1 Ethernet-Port für Feldbus mit Sercos-Schnittstelle

Abnehmbare Feder

1 Geberport

5 µs

Unabhängige Achse auf EIP / CANopen

Synchronachse auf Sercos (maximal 4 Achsen)

TM262M25MESS8T

4 Schnelleingänge

4 schnelle Source-Ausgänge

24 VDC

1 serieller Leitungsport

1 USB-Programmierport

1 Dual-Port-Ethernet-Switch

1 Ethernet-Port für Feldbus mit Sercos-Schnittstelle

Abnehmbare Feder

1 Geberport

3 µs

Unabhängige Achse auf EIP / CANopen

Synchronachse auf Sercos (maximal 8 Achsen)

TM262M35MESS8T

4 Schnelleingänge

4 schnelle Source-Ausgänge

24 VDC

1 serieller Leitungsport

1 USB-Programmierport

1 Dual-Port-Ethernet-Switch

1 Ethernet-Port für Feldbus mit Sercos-Schnittstelle

Abnehmbare Feder

1 Geberport

3 µs

Unabhängige Achse auf EIP / CANopen

Synchronachse auf Sercos (maximal 24 Achsen)

Unterstützte Funktionen

Überblick über den Leistungsumfang

Der Modicon TM262M• Motion Controller unterstützt die im TM262L• Logic Controller verfügbaren Funktionen sowie zusätzliche integrierte Bewegungsfunktionen.

Die TM262M•-Steuerungsfamilie der Motion Controller ist ohne Zusatzgeräte bereit für Bewegungen mit dem integrierten Sercos-Bewegungsbus. Dabei verschmilzen die harten Echtzeitaspekte der Sercos-Schnittstelle mit Ethernet. Sie basiert auf dem Ethernet-Standard IEEE 802.3 und ISO/IEC 8802-3 zur Unterstützung der Echtzeitanwendung mit hoher Leistung. Weitere Merkmale, die Bewegungsfunktionalitäten unterstützen:

  • Sercos-Geräte mit synchronen Achsen, die von PLCopen-Bibliotheken verwaltet werden, sind vollständig synchron mit der internen Bewegungstask und der Sercos-Zykluszeit, zum Beispiel: LXM32S.

  • Sercos-Geräte ohne Achsen werden ebenfalls mit der internen Bewegungstask synchronisiert, z. B. TM5NS01-Islands oder sicherheitsbezogene TM5CSLC100/TM5CSLC200-Steuerungen.

  • Externer Geber

    • Externer Port für Inkremental- oder SSI-Geber. Die Geberunterstützung ist mit der Bewegungsanwendung synchronisiert. Sie kann als reale oder als virtuelle Achse verwendet werden.

  • Schneller Eingang

    • Die schnellen Eingänge unterstützen eine Touchprobe-Funktion zur Erfassung der Position. Die erfasste Position kann in der Bewegungsanwendung verwendet werden.

  • Motion Kernel ist in den TM262M• Motion Controller integriert und ermöglicht die Verwaltung der Bewegungsfunktionen:

    • Synchrone Achse in koordinierter Bewegung, bei der die Funktionsbausteine auf dem PLCopen-Standard basieren, um die Position/Geschwindigkeit einer einzelnen Achse zu steuern.

    • Getriebe-Modus (Master/Slave-Funktionsbaustein).

    • Nockenmodus (Caming), basierend auf Rezepturen, mit Änderung im laufenden Betrieb. Die Rezeptur kann mit dem Nocken-Editor (CAM) in EcoStruxure Machine Expert konzipiert werden.

    • G-Code, basierend auf Rezepturen. Die Rezeptur kann mit dem CNC-Editor in EcoStruxure Machine Expert konzipiert werden.

Je nach Motion Controller und Sercos-Zykluszeit können Sie mehr oder weniger Sercos-Geräte mit oder ohne synchrone Achsen konfigurieren.

Ein auf Sercos verwendetes TM5-System-Island wird als ein Sercos-Gerät ohne Achse verwaltet. Obwohl die Anzahl der E/A in der Sercos-Konfiguration im Allgemeinen nicht beschränkt ist, erhöht die Anzahl der konfigurierten E/A die Last auf dem Sercos-Bus und kann zu einem Überlauf führen. Wenn ein Überlauf auftritt, erhöhen Sie die Sercos-Zykluszeit. Sollte eine Erhöhung der Sercos-Zykluszeit nicht mit Ihrer Anwendung vereinbar sein, dann optimieren Sie die Anwendung.

In der folgenden Tabelle sind die Leistungsmerkmale der Bewegungsanwendung aufgeführt:

Referenz der Steuerung

Sercos-Zykluszeit

Synchronisierte Achsen auf Sercos (aktiviert und simuliert)

Zusätzliche virtuelle Achsen

FB_ControlledAxis

Zusätzliche Sercos-Geräte

TM262M05MESS8T

1 ms

4

1

2

2 ms

4

1

6

4 ms

4

1

8

TM262M15MESS8T

1 ms

4

1

4

2 ms

4

1

12

4 ms

4

1

12

TM262M25MESS8T

1 ms

4

1

8

2 ms

8

2

8

4 ms

8

2

16

TM262M35MESS8T

1 ms

8

2

8

2 ms

16

4

8

4 ms

24

16

40

Motion Sizer ist in EcoStruxure Machine Expert integriert, um Sie bei der Definition der kinematischen Architektur zu unterstützen. Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe von OneMotionSizer.