Sobald Sie die Geräte konfiguriert haben, stellen Sie eine Verbindung zum Logic/Motion Controller her und testen Sie die Sercos-Kommunikation. Darüber hinaus ist ein Sercos-Hochlauf bis Phase 2 erforderlich.
Vorgehensweise in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Vorgehensweise in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Doppelklicken Sie in der auf den Knoten . |
|
2 |
Vergleichen Sie die auf der linken Seite angezeigte (konfigurierte) IP-Adresse mit der (aktuellen) auf der rechten Seite. Beide sollten gemäß der Konfiguration im Kapitel Konfiguration des Ethernet-Ports 1 denselben Wert aufweisen. |
Der Sercos-Master weist die IP-Adressen der zugehörigen Slaves in der Sercos-Phase 2 zu. Aus diesem Grund müssen Sie einen Sercos-Hochlauf durchführen. Im aktuellen Szenario führt das zu einem Sercos-Fehler, da der SLC noch nicht konfiguriert ist (es wurde kein sicherheitsbezogenes Programm heruntergeladen).
Vorgehensweise in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Detaillierte und weiterführende Informationen zum Sercos-Bus und zur Inbetriebnahme finden Sie im Sercos für M262 Logic/Motion Controller Benutzerhandbuch.
Vorgehensweise in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Fahren Sie mit dem sicherheitsbezogenen Teil Ihrer Anwendung fort.