Zur Stromverteilung für die 24-VDC-E/A-Leistungssegmente und den TM5-Leistungsbus gemäß der Beschreibung der Stromverteilung werden folgende Module mit einer externen Quelle verbunden:
Safety Logic Controller
Interface Power Distribution Module (IPDM)
Empfängermodul (TM5SBER2)
Power Distribution Module (PDM) TM5SPS1•
Power Distribution Module (PDM) TM5SPS2•
Safety Power Distribution Module (SPDM)TM5SPS10FS
Die Versorgung dieser Module kann über eine oder mehrere Spannungsquellen erfolgen. Ihre Anforderungen werden durch folgende Faktoren bestimmt:
Spannungs- und Strombedarf
Isolationsanforderungen
GEFAHR | |
---|---|
Der Safety Logic Controller ist über einen Spannungsanschluss mit den Spannungsversorgungen zu verbinden:
Anschlüsse |
Spannungsversorgung |
---|---|
24-VDC-Hauptspannung, die Strom für den TM5-Leistungsbus erzeugt |
PS1 |
(1) Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V
PS1 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
GEFAHR | |
---|---|
Das IPDM (TM5SPS3) bildet die erste Verbindung der verteilten Konfiguration mit den externen 24-VDC-Spannungsversorgungen. Die Spannungszufuhr erfolgt über zwei externe potentialgetrennte Spannungsversorgungen.
Das IPDM (IPDM TM5SPS3) ist über 2 Anschlüsse mit den Spannungsversorgungen zu verbinden:
Anschlüsse |
2 Spannungsversorgungen |
---|---|
24-VDC-Hauptspannung, die Strom für den TM5-Leistungsbus erzeugt |
PS1 |
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
PS2 |
(2) Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V
(3) Externe Sicherung Typ T, träge, max. 10 A, 250 V
PS1/PS2 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
GEFAHR | |
---|---|
Das Empfängermodul TM5SBER2) bildet die erste Verbindung der dezentralen Konfiguration mit den externen 24-VDC-Spannungsversorgungen. Die Spannungszufuhr erfolgt über zwei externe potentialgetrennte Spannungsversorgungen.
Das Empfängermodul (TM5SBER2) ist über 2 Anschlüsse mit den Spannungsversorgungen zu verbinden:
Anschlüsse |
2 Spannungsversorgungen |
---|---|
24-VDC-Hauptspannung, die Strom für den TM5-Leistungsbus erzeugt |
PS1 |
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
PS2 |
(2) Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V
(3) Externe Sicherung Typ T, träge, max. 10 A, 250 V
PS1/PS2 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
GEFAHR | |
---|---|
Das TM5SPS1• (PDM) untergliedert das 24-VDC-E/A-Leistungssegment in mehrere separate 24-VDC-E/A-Leistungssegmente. Jedes separate 24-VDC-E/A-Leistungssegment wird über eine externe potentialgetrennte Spannungsversorgung versorgt, je nach Strombedarf und -kapazitäten.
Jedes TM5SPS1• (PDM) ist über 1 Anschluss mit den Spannungsversorgungen zu verbinden:
Segmentanfang |
Anschluss |
Spannungsversorgungen |
---|---|---|
IPDM für die verteilte Konfiguration |
24-VDC-Hauptspannung, die Strom für den TM5-Leistungsbus erzeugt |
PS1 |
24-VDC-E/A-Leistungssegment 1 |
PS2 |
|
Erstes PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
24-VDC-E/A-Leistungssegment 2 |
PS3 |
Zweites PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
24-VDC-E/A-Leistungssegment 3 |
PS4 |
... |
... |
... |
Die nachstehende Abbildung illustriert die Verdrahtung für eine Versorgung der 24-VDC-E/A-Leistungssegmente:
1 Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V
2 Externe Sicherung Typ T, träge, 10 A, 250 V
3 Externe Sicherung Typ T, träge, max. 10 A, 250 V
4 Not-Aus-Vorrichtung
PS1/PS2/PS3/PS4 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
GEFAHR | |
---|---|
Das TM5SPS2• (PDM) untergliedert das 24-VDC-E/A-Leistungssegment in mehrere separate 24-VDC-E/A-Leistungsegmente und unterstützt den TM5-Leistungsbus.
Die Auswahl einer 24-VDC-Spannungsversorgung sollte auf der Grundlage von Strombedarf und -kapazitäten erfolgen.
Jedes separate 24-VDC-E/A-Leistungssegment wird über eine externe potentialgetrennte Spannungsversorgung versorgt, je nach Strombedarf und -kapazitäten.
Das TM5SPS2• (PDM) ist über 2 Anschlüsse mit den Spannungsversorgungen zu verbinden:
Segmentanfang |
Anschluss |
Spannungsversorgungen |
---|---|---|
IPDM für die verteilte Konfiguration |
24-VDC-Hauptspannung, die Strom für den TM5-Leistungsbus erzeugt |
PS1 |
24-VDC-E/A-Leistungssegment 1 |
PS2 |
|
Erstes PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
24-VDC-Hauptspannung zur Unterstützung des TM5-Leistungsbusses |
PS1 |
24-VDC-E/A-Leistungssegment 2 |
PS3 |
|
Zweites PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
24-VDC-Hauptspannung zur Unterstützung des TM5-Leistungsbusses |
PS1 |
24-VDC-E/A-Leistungssegment 3 |
PS4 |
|
... |
... |
... |
Bei diesem Beispiel wird der PS1 an die Hauptspannungsversorgung angeschlossen. In diesem Fall sind die beiden TM5SPS2• PDMs zur Versorgung des TM5-Leistungsbusses an PS1 angeschlossen:
(1) Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V
(2) Externe Sicherung Typ T, träge, 10 A, 250 V
(3) Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V
(4) Externe Sicherung Typ T, träge, max. 10 A, 250 V
(5) Not-Aus-Vorrichtung
PS1/PS2/PS3/PS4 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
GEFAHR | |
---|---|
Das Modul des Typs TM5SPS10FS Safety Power Distribution Module (SPDM) fungiert in Verbindung mit der zugehörigen dedizierten, links isolierten TM5ACBM4FS-Sicherheitsbusbasis als Spannungsquelle für spezifische E/A-Module, die nicht sicherheitsbezogen sind. Das Safety Power Distribution Module (SPDM) unterstützt den vordefinierten sicheren Abschaltzustand (entregt) an den angeschlossenen E/A-Modulen. Weitere Informationen zur Verdrahtung finden Sie unter TM5SPS10FS - Beschreibung.
GEFAHR | |
---|---|