Allgemeine Merkmale

Überblick

Merkmal

Wert

Norm

Motortyp

AC-Synchron-Servomotor

-

Wärmeklasse

F (155 °C)

nach IEC 60034-1

Schwinggrößenstufe

A

nach IEC 60034-14

Prüfspannung

> 2400 VAC

nach IEC 60034-1

Planlauf

normal class

nach IEC 60072-1, DIN 42955

Farbe Gehäuse

Schwarz RAL 9005

-

Überspannungskategorie

III

nach IEC 61800-5-1

Schutzklasse(1)

I

nach IEC 61140, EN 50178

(1) Die internen Schaltkreise der Haltebremse, des Temperatursensors und des Encoders entsprechen den Anforderungen an PELV.

Lebensdauer

Lagerlebensdauer

Einheit

Wert

Nominale Lagerlebensdauer L10h(1)

h

20000

(1) Betriebsstunden bei einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 %

Die Lebensdauer der Motoren wird bei korrektem Betrieb hauptsächlich durch die Lebensdauer des Lagers (Kugellager) begrenzt.

Erheblich eingeschränkt wird die Lebensdauer durch folgende Betriebsbedingungen:

  • Drehbewegung ausschließlich innerhalb eines festen Winkels von <100°

  • Betrieb unter Schwingungsbelastung >20 m/s2

  • Trockenlauf der Dichtringe

  • Kontakt der Dichtungen mit aggressiven Substanzen

  • Aufstellungshöhe >1000 m (3281 ft) über dem mittleren Meeresspiegel

Druckluft

Die Druckluft erzeugt einen permanenten Überdruck im Motorinnenraum. Durch den Überdruck im Motorinnenraum wird die Schutzart IP67 erreicht.

Die Druckluft muss auch nach dem Abschalten der Anlage verfügbar sein, um zum Beispiel Reinigungsarbeiten mit der geforderten Schutzart durchführen zu können. Ein Abschalten der Druckluft reduziert die Schutzart auf IP65. Die Schutzart bezieht sich nur auf den Motor, nicht auf Anbauteile wie zum Beispiel ein Getriebe.

Darüber hinaus sind andere relevante Umstände wie Montageposition und Zubehör, die auf das Produkt angewandt werden, für die Schutzart relevant, sobald der Motor installiert ist.

Eigenschaften der Druckluft:

Merkmal

Einheit

Wert

Nenndruck

bar

(psi)

0,1 ... 0,3

(1.45 ... 4.35)

Maximaler Luftdruck

bar

(psi)

0,4

(5.8)

Zulässige Luftfeuchtigkeit

%

20 ... 30

Sonstige Eigenschaften der Druckluft

Staubfrei, ölfrei

Weitere Informationen finden Sie unter Druckluftanschluss.

Anzugsmomente und Festigkeitsklasse der Schrauben

Schraube

Einheit

Wert

Anzugsmoment Gehäuseschrauben M3

Nm (lb•in)

1 (8.85)

Anzugsmoment Gehäuseschrauben M4

Nm (lb•in)

1,5 (13.28)

Anzugsmoment Gehäuseschrauben M5

Nm (lb•in)

5 (44.3)

Anzugsmoment Schutzleiter M3 (SH3040)

Nm (lb•in)

0,9 (7.97)

Anzugsmoment Schutzleiter M4 (SH3055, SH3070, SH3100, SH3140)

Nm (lb•in)

2,9 (25.7)

Anzugsmoment Schutzleiter M6 (SH3205)

Nm (lb•in)

9,9 (87.3)

Festigkeitsklasse der Schrauben

-

8.8