Druckluftanschluss für Motoren mit Zweikabelanschluss

Allgemeines

Die Druckluft erzeugt einen permanenten Überdruck im Motorinnenraum. Durch den Überdruck im Motorinnenraum wird die Schutzart IP67 erreicht.

Der Anschluss für Druckluft ist nur mit dem Wellendichtring (IP65) dazu geeignet, die Schutzart IP67 zu erreichen.

Die L-Steckverschraubung ist für den Anschluss von Druckluftschläuchen aus handelsüblichem Kunststoff mit einem Nenndurchmesser von 4 mm vorgesehen.

Siehe Abschnitt Druckluft für die Kenndaten der Druckluft.

Druckluft-Überwachung

Verwenden Sie ein System zur Druckluft-Überwachung (Druckluftwächter).

Anschluss der Druckluft

Bei der Installation wird der vorhandene Blindstopfen in Form einer Schraube gegen eine L-Steckverschraubung ausgetauscht. Siehe den Abschnitt IP67 Kit für Stromversorgungsquellen für die Steckverschraubung L-Formstück.

Schritt

Aktion

1

Entfernen Sie den Blindstopfen (Schraube).

2

Schrauben Sie die L-Steckverschraubung in das Gewinde.

Kontrollieren Sie den ordnungsgemäßen Sitz der L-Steckverschraubung.

Überprüfen Sie das Anzugsmoment der L-Verschraubung des Steckers: 0,6 Nm (5.31 lb•in)