Bei jeder Änderung der Konfiguration (Austausch eines Moduls oder Speichersticks oder Aktualisierung der Firmware) muss diese im Safety Logic Controller über den Auswahlschalter und die Bestätigungstaste quittiert werden.
In der folgenden Tabelle werden die auswählbaren Funktionen des TM5CSLC100FS und TM5CSLC200FS beschrieben:
Position des Auswahlschalters |
Funktion |
Beschreibung |
---|---|---|
FW-ACKN |
Firmwareaktualisierung des Moduls |
Bestätigung der Firmwareaktualisierung in einem oder mehreren Modulen (1) |
SK-XCHG |
Bestätigung des Speicherstick-Austauschs (1) |
|
Unbeschriftete Position zwischen SK-XCHG und FW-ACKN. |
Formatieren des Speichersticks |
|
SK-COPY |
Kopieren der Konfigurationsdaten vom Speicherstick in die Sicherheitslogik(1) |
|
SCAN |
Scan |
Durchführung eines Modulscans |
TEST |
Durchführen eines LED-Tests |
|
1, 2, 3, 4, n |
Modulaustausch |
Bestätigung des Austausch von 1, 2, 3, 4 oder mehr als 4 Modulen |
(1) Löst einen automatischen Neustart aus. |
In der folgenden Tabelle werden die auswählbaren Funktionen des TM5CSLC300FS und TM5CSLC400FS beschrieben:
Position des Auswahlschalters |
Funktion |
Beschreibung |
---|---|---|
FW-ACKN |
Firmwareaktualisierung des Moduls |
Bestätigung der Firmwareaktualisierung in einem oder mehreren Modulen |
SK-FORMAT |
Formatieren des Speichersticks |
Formatieren des Speichersticks(1) |
SETUP MODE |
Aktivieren oder Deaktivieren(1) des Setup-Modus |
|
CLEAR |
Daten löschen |
Diese Funktion wird nicht unterstützt.(1) |
SK-XCHG |
Bestätigung des Speicherstick-Austauschs |
|
SK-COPY |
Kopieren der Konfigurationsdaten vom Speicherstick in die Sicherheitslogik(1) |
|
SCAN |
Scan |
Durchführung eines Modulscans |
TEST |
Durchführen eines LED-Tests |
|
1, 2, 3, 4, n |
Modulaustausch |
Bestätigung des Austausch von 1, 2, 3, 4 oder mehr als 4 Modulen |
(1) Löst einen automatischen Neustart aus. |
Gehen Sie zur Bestätigung einer Konfigurationsänderung vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie die gewünschte Funktion mithilfe des Auswahlschalters aus.
HINWEIS: Wird der Auswahlschalter nicht richtig positioniert, dann blinkt die ENTER-LED 5 Sekunden lang auf und verweist damit auf einen Fehler.
Beispiel: Um ein bestimmtes Modul auszutauschen, stellen Sie den Auswahlschalter auf 1. Wenn sich der Auswahlschalter nicht in der Position 1 befindet, wenn nur 1 Modul ausgetauscht wurde, wird ein Fehler erkannt und die ENTER-LED blinkt 5 Sekunden lang auf. |
2 |
Drücken Sie die Bestätigungstaste 0,5 bis 5 Sekunden lang zur Bestätigung. Ergebnis: Nach 0,5 s leuchtet die LED ENTER auf. |
3 |
Lassen Sie die Bestätigungstaste los. Ergebnis: Die LED ENTER leuchtet für weitere 0,8 Sekunden auf. |
HINWEIS: Wird die Bestätigungstaste vor 0,5 Sekunden wieder losgelassen, bleibt das Drücken der Taste ohne Wirkung. Wird die Bestätigungstaste länger als 5 Sekunden gedrückt, dann blinkt die LED ENTER 5 Sekunden lang auf und verweist damit auf einen Fehler.
|
Informationen zur Bestätigung der Formatierung des Speichersticks finden Sie in der Beschreibung für Formatieren des Speichersticks.
Eine Firmwareaktualisierung wird durch den FW-ACKN-Status angezeigt und muss mit dem FW-ACKN-Auswahlschalter bestätigt werden.
Führen Sie nach der Änderung der Firmware einen vollständigen Funktionstest durch.
GEFAHR | |
---|---|
Der Einrichtbetrieb unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme.
Ein aktiver Einrichtbetrieb wird durch die LED FS-STATUS angezeigt (siehe Beschreibung der LED-Anzeigen des Logikprozessors für TM5CSLC300FS und TM5CSLC300FS) und einen Eintrag im Safe Logger.
Der Einrichtmodus kann über die Bibliothek SlcRemoteController (siehe SlcRemoteController Bibliothekshandbuch oder über den Auswahlschalter und die Bestätigungstaste auf der Steuerung aktiviert und deaktiviert werden.
Wenn der Einrichtbetrieb aktiv ist, dann sind die Bestätigungsanforderungen
, und nicht länger erforderlich.GEFAHR | |
---|---|
GEFAHR | |
---|---|