Die TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS und TM5CSLC300FS /TM5CSLC400FS Safety Logic Controller sind
von TÜV NORD
für den Einsatz in Anwendungen bis einschließlich SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061 zertifiziert.
Diese Zertifizierung gewährleistet die Konformität der Safety Logic Controller mit folgenden Normen:
IEC 61508: Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme, Teile 1 bis 4, SIL 3
ISO 13849-1: Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze bis PL e (Kategorie 4)
IEC 62061: Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und elektronisch programmierbarer Steuerungssysteme, SILcl 3
Für die funktionale Sicherheit gelten nach EN ISO 13849 folgende Parameter:
Leistungsniveau (Performance Level) für
SDI (sicherer Digitaleingang) zu SDO (sicherer Digitalausgang): bis PL e
SAI (sicherer Analogeingang) zu SAO (sicherer Analogausgang): bis PL e
Kategorie: bis 4
Die Safety Logic Controller sind der Ausführung von Sicherheitsfunktionen vorbehalten. Das Safety Logic Controller-System umfasst die Steuerung, die das Sercos III-Feldbusnetzwerk unterstützt. Die Steuerung ist mit der Sercos III-Busschnittstelle , TM5/TM7-spezifischen E/A-Sicherheitsmodulen und anderen sicherheitsbezogenen Geräten wie Antrieben und Drittherstellergeräten verbunden. Sie unterstützt darüber hinaus auch andere Module, sodass Sie nicht-sicherheitsbezogene Komponenten in Ihr SIL-3-Projekt aufnehmen können.
Aus diesem Grund sind die Produkte von Schneider Electric in zwei Kategorien zu untergliedern:
Sicherheitsbezogene Module (Sicherheitsmodule)
Nicht-sicherheitsbezogene Module
Im Gegensatz zu den sicherheitsbezogenen Modulen werden nicht-sicherheitsbezogene Module nicht zur Ausführung von Sicherheitsfunktionen verwendet. Sie sind als nicht-störende Module für einen Einsatz mit dem Safety Logic Controller zugelassen. Ein erkannter Fehler in einem dieser Module hat keinen Einfluss auf die Ausführung der Sicherheitsfunktionen.
Das Safety Logic Controller-System umfasst folgende sicherheitsbezogene Produkte:
|
Typ |
Modulreferenz |
|---|---|
|
Safety Logic Controller, SLC 100 Sercos III, 24 VDC |
TM5CSLC100FS |
|
Safety Logic Controller, SLC 200 Sercos III, 24 VDC |
TM5CSLC200FS |
|
Safety Logic Controller, SLC 300 Sercos III, 24 VDC |
TM5CSLC300FS |
|
Safety Logic Controller, SLC 400 Sercos III, 24 VDC |
TM5CSLC400FS |
|
Sicherheitsmodul 2DI, 24 VDC, Sink |
TM5SDI2DFS |
|
Sicherheitsmodul 4DI, 24 VDC, Sink |
TM5SDI4DFS |
|
Sicherheitsmodul 20DI, 24 VDC, Sink |
TM5SDI20DFS |
|
Sicherheitsmodul 2DO, 24 VDC / 0,5 A |
TM5SDO2TFS |
|
Sicherheitsmodul 2DO, 24 VDC / 2 A |
TM5SDO2TAFS |
|
Sicherheitsmodul 4DO, 24 VDC / 0,5 A |
TM5SDO4TFS |
|
Sicherheitsmodul 2DO |
TM5SDO2TRFS |
|
Sicherheitsmodul 4DO, 24 VDC / 2 A |
TM5SDO4TAFS |
|
Sicherheitsmodul 6DO, 24 VDC / 0,2 A |
TM5SDO6TBFS |
|
Sicherheitsmodul 2DI (2 Test(takt)ausgänge) / 2DO, 24 VDC / 6 A |
TM5SDM4DTRFS |
|
Sicherheitsmodul 6DI / 2DO, 24 VDC |
TM5SDM8TBFS |
|
Sicherheitsmodul 2x2AI, 4-20 mA, 24 Bits |
TM5SAI4AFS |
|
Sicherheitsmodul 2x2AI, Thermoelement J/K/N/S/R/C/T |
TM5STI4ATCFS |
|
Sicherheitszählmodul DC1, 7 kHZ, 24 VDC, Sink |
TM5SDC1FS |
|
Sicherheitsstromverteilermodul PS 1DO, 24 VDC |
TM5SPS10FS |
|
IP67-Baustein, 8 DI, 24 VDC |
TM7SDI8DFS |
|
IP67-Baustein, 8 DI / 4 DO, 2 A |
TM7SDM12DTFS |
|
TM5-Bus-Grundträger für elektronische Sicherheitsmodule, sicherheitscodiert, interne E/A-Versorgung verbunden |
TM5ACBM3FS |
|
TM5-Busbasis für elektronische Sicherheitsmodule, sicherheitscodiert, interne E/A-Versorgung potentialgetrennt |
TM5ACBM4FS |
|
Sicherheitsbezogene Klemmenleiste, 12-polig, sicherheitscodiert |
TM5ACTB52FS |
|
Sicherheitsbezogene Klemmenleiste, 16-polig, sicherheitscodiert, 2x PT1000 integriert für Klemmen-Temperaturkompensation |
TM5ACTB5EFS |
|
Sicherheitsbezogene Klemmenleiste, 16-polig, sicherheitscodiert |
TM5ACTB5FFS |
|
Speicherstick, 8 MB(1) |
TM5ACSLCM8FS |
|
(1) Für den Betrieb des Safety Logic Controllers ist ein separat zu beziehender Speicherstick erforderlich. Weitere Informationen zur Aufgabe des Speichersticks im Safety Logic Controller-System finden Sie unter Speicherstick für den Safety Logic Controller. |
|
Nur zertifizierte Sicherheitsmodule sind für die Ausführung von Sicherheitsfunktionen zugelassen. Stellen Sie sicher, dass weder die Ein- noch die Ausgänge nicht-sicherheitsbezogener Module für sicherheitsbezogene Ein- oder Ausgänge verwendet werden.
| GEFAHR | |
|---|---|
Die folgenden Schneider Electric-Busschnittstellen sind verfügbar:
|
Modultyp |
Modulreferenz |
|---|---|
|
Sercos III-Busschnittstelle |
TM5NS31 |
Weitere Informationen zu sicherheitsbezogenen Produktarchitekturen finden Sie unter TM5 / TM7 Sicherheitssystem - E/A-Architektur und M262 mit ntegrierter Sicherheit - Integrationshandbuch, referenziert im Abschnitt Weiterführende Dokumente dieses Dokuments.
| GEFAHR | |
|---|---|
Für SIL-3-Anwendungen definiert IEC 61508 je nach Betriebsmodus die folgenden Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Anforderung (PFD) und Ausfallwahrscheinlichkeiten pro Stunde (PFH):
PFD ≥ 10-4 bis < 10-3 für einen Betriebsmodus mit niedrigem Anforderungsniveau
PFH ≥ 10-8 bis < 10-7 für einen Betriebsmodus mit hohem Anforderungsniveau
Weitere Informationen zum definierten Sicherheitsstatus von Modulen bei erkannten Fehlern sowie zur Lebensdauer finden Sie unter Definierter sicherer Zustand und Lebensdauer.