TM2AMM6HT

Einführung

Bei diesem Erweiterungsmodul handelt es sich um ein 4-Kanal-Eingangs-/2-Kanal-Ausgangsmodul mit zwei Klemmenleisten.

Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TM2AMM6HT.

Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Software­konfiguration für den Analogkanal kompatibel ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Registerkarte „E/A-Abbild“

Diese Registerkarte gibt die Adressen der einzelnen Eingänge sowie den Kanalnamen an:

G-SE-0005264.2.gif-high.gif

 

 

Kanal

Typ

Standard-Wert

Beschreibung

Eingänge

IW0

INT

-

Aktueller Wert von Eingang 0

...

...

...

...

IW3

INT

-

Aktueller Wert von Eingang 3

Ausgänge

QW0

INT

-32768 bis 32767

Befehlswort von Ausgang 0

QW1

INT

-32768 bis 32767

Befehlswort von Ausgang 1

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.

Registerkarte „E/A-Konfiguration“

Anhand dieser Tabelle können Sie das Modul als optionales Modul und die Eingänge und Ausgänge konfigurieren.

G-RU-0010592.4.gif-high.gif

 

 

Wenn das Modul mit einem verteilten Gerät verbunden ist, können Sie das Fehlerausweichver­halten konfigurieren.

Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Typ

Nicht verwendet

0 - 10 V

4 - 20 mA

Nicht verwendet

Gibt den Modus des Kanals an.

Bereich

Normal

Benutzerdefiniert

Normal

Gibt den Wertebereich des Kanals an.

Minimum

Normal

0

0

Gibt den unteren Messgrenzwert an.

Benutzerdefiniert

-32768 bis 32767

-32768

Maximum

Normal

4095

4095

Gibt den oberen Messgrenzwert an.

Benutzerdefiniert

-32768 bis 32767

32767

Für jeden Ausgang können Sie Folgendes definieren:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Typ

Nicht verwendet

0 - 10 V

4 - 20 mA

Nicht verwendet

Gibt den Modus des Kanals an.

Bereich

Normal

Benutzerdefiniert

Normal

Gibt den Wertebereich des Kanals an.

Minimum

Normal

0

0

Gibt den unteren Grenzwert an.

Benutzerdefiniert

-32768 bis 32767

-32768

Maximum

Normal

4095

4095

Gibt den oberen Grenzwert an.

Benutzerdefiniert

-32768 bis 32767

32767

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Konfiguration“.