Bei diesem Erweiterungsmodul handelt es sich um ein 2-Kanal-Eingangs-/1-Kanal-Ausgangsmodul mit einer Klemmenleiste, das Signale von einem Thermoelement und von einem Widerstandsthermometer empfangen kann.
Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TM2ALM3LT.
Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.
HINWEIS |
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Softwarekonfiguration für den Analogkanal kompatibel ist. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Diese Registerkarte gibt die Adressen der einzelnen Eingänge sowie den Kanalnamen an:
Kanal |
Typ |
Standard-Wert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
Eingänge |
IW0 |
INT |
- |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
IW1 |
INT |
- |
Aktueller Wert von Eingang 1 |
|
Ausgänge |
QW0 |
INT |
-32768 bis 32767 |
Befehlswort von Ausgang 0 |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.
Registerkarte „E/A-Konfiguration“
Anhand dieser Tabelle können Sie das Modul als optionales Modul und die Eingänge und Ausgänge konfigurieren.
Wenn das Modul mit einem verteilten Gerät verbunden ist, können Sie das Fehlerausweichverhalten konfigurieren.
Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
Typ |
Nicht verwendet PT100 Thermoelement K Thermoelement J Thermoelement T |
Nicht verwendet |
Gibt den Modus eines Kanals an. |
|
Bereich |
Normal Benutzerdefiniert Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F) |
Normal |
Gibt den Wertebereich eines Kanals an. |
|
Minimum |
Normal |
0 |
0 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
Celsius (0,1 °C) |
Siehe nachstehende Tabelle |
Siehe nachstehende Tabelle |
||
Fahrenheit (0,1 °F) |
||||
Benutzerdefiniert |
-32768 bis 32767 |
-32768 |
||
Maximum |
Normal |
4095 |
4095 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
Celsius (0,1 °C) |
Siehe nachstehende Tabelle |
Siehe nachstehende Tabelle |
||
Fahrenheit (0,1 °F) |
||||
Benutzerdefiniert |
-32768 bis 32767 |
.32767 |
Bereich |
Normal |
Celsius (0,1 °C) |
Fahrenheit (0,1 °F) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
|
Thermoelement K |
0 |
4095 |
-2700 |
13700 |
-4540 |
24980 |
Thermoelement J |
0 |
4095 |
-2000 |
7600 |
-3280 |
14000 |
Thermoelement T |
0 |
4095 |
-2700 |
4000 |
-4540 |
7520 |
PT100 |
0 |
4095 |
-1000 |
5000 |
-1480 |
9320 |
Für jeden Ausgang können Sie Folgendes definieren:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
Typ |
Nicht verwendet 0 - 10 V 4 - 20 mA |
Nicht verwendet |
Gibt den Modus eines Kanals an. |
|
Bereich |
Normal Benutzerdefiniert |
Normal |
Gibt den Wertebereich eines Kanals an. |
|
Minimum |
Normal |
0 |
0 |
Gibt den unteren Grenzwert an. |
Benutzerdefiniert |
-32768 bis 32767 |
-32768 |
||
Maximum |
Normal |
4095 |
4095 |
Gibt den oberen Grenzwert an. |
Benutzerdefiniert |
-32768 bis 32767 |
32767 |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Konfiguration“.