Bei diesem Erweiterungsmodul handelt es sich um ein 24-VDC-Eingangsmodul mit 8 Kanälen und einer Klemmenleiste.
Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TM2DDI8DT.
Diese Registerkarte gibt die Adressen der einzelnen Eingänge sowie den Kanalnamen an:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
IB0 |
BYTE |
Status aller Eingänge |
I0 |
BOOL |
Status von Eingang 0 |
... |
... |
|
I7 |
Status von Eingang 7 |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.
Registerkarte „E/A-Konfiguration“
Auf dieser Registerkarte können Sie das Modul als optionales Modul konfigurieren: