TM2DDI16DK

Einführung

Bei diesem Erweiterungsmodul handelt es sich um ein 24-VDC-Eingangsmodul mit 16 Kanälen und einem HE10-Steckverbinder.

Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TM2DDI16DK.

Registerkarte „E/A-Abbild“

Diese Registerkarte gibt die Adressen der einzelnen Eingänge sowie den Kanalnamen an:

G-RU-0010603.6.gif-high.gif

 

 

Kanal

Typ

Beschreibung

IW0

WORD

Status aller Eingänge

I0

BOOL

Status von Eingang 0

...

...

I15

Status von Eingang 15

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.

Registerkarte „E/A-Konfiguration“

Auf dieser Registerkarte können Sie das Modul als optionales Modul konfigurieren:

G-SE-0069178.1.gif-high.gif