Drehschalter

Überblick

Die zwei Drehschalter an der Frontseite des TM3 Modbus SL-Buskopplers ermöglichen die Festlegung der Baudrate und der Adresse für die serielle Leitung (Serial Line).

Für die Drehschalter gelten folgende Standardwerte:

  • 0 für TENS

  • 0 für ONES

(TENS) Stellen Sie die Baudrate ein. Steht für die Zehner von 0 bis 120.

(ONES) Genehmigung der Bitrateneinstellung bei Auswahl der Position not used (Nicht verwendet). Steht für die Einer von 0 bis 9.

Einstellen der Baudrate

Der TM3 Modbus SL-Buskoppler erkennt eine neue Baudrateneinstellung über die Drehschalter erst beim nächsten Hochfahren. Die Baudrate wird in den nicht-flüchtigen Speicher geschrieben.

Setzen Sie den ONES-Drehschalter auf eine der nicht nummerierten Positionen (not used), um über den TENS-Drehschalter eine Baudrate einzustellen.

HINWEIS: Eine Änderung der Drehschalterpositionen während des Betriebs wird nicht berücksichtigt. Die LED ERR blinkt rot. Siehe die LED-Statustabelle.
HINWEIS: Die Baudrate kann ebenfalls über den Webserver eingestellt und geprüft werden. Bei Verwendung von EcoStruxure Machine Expert - Basic siehe das Modicon TM3-Buskoppler (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Programmierhandbuch. Bei Verwendung von EcoStruxure Machine Expert siehe das Modicon TM3-Buskoppler - Programmierhandbuch.

Gehen Sie vor wie folgt, um die Baudrate einzustellen:

Schritt

Aktion

Kommentar

1

Trennen Sie die Spannungszufuhr des Buskopplers.

Der Buskoppler erkennt eine Änderung erst beim nächsten Hochfahren.

2

Setzen Sie den ONES-Drehschalter mithilfe eines 2- oder 2,5-mm-Kreuzschlitzschraubenziehers auf eine nicht nummerierte Position (not used).

HINWEIS: Die Drehschalter sind für eine Bewegung von Hand konzipiert. Die angewendete Axialkraft darf 2 N nicht überschreiten.

Durch das Setzen des Drehschalters auf eine nicht nummerierte Position wird der Buskoppler darauf vorbereitet, eine neue Baudrate zu akzeptieren.

3

Stellen Sie den TENS-Drehschalter mithilfe eines 2- oder 2,5-mm-Kreuzschlitzschraubenziehers auf eine Position, die der ausgewählten Baudrate entspricht.

Ermitteln Sie die richtige Position des Drehschalters mithilfe der nachstehenden Tabelle zur Auswahl der Baudrate.

4

Legen Sie erneut Spannung an den Buskoppler an.

Der Buskoppler liest die Drehschaltereinstellungen erst beim nächsten Hochfahren.

5

Warten Sie, bis die LEDs COM und ERR 3 Mal blinken und dann permanent leuchten.

Der Buskoppler hat dann die neue Baudrateneinstellung in den Speicher geschrieben.

6

Trennen Sie die Spannungszufuhr zum Buskoppler und stellen Sie die Adresse der seriellen Leitung (Serial Line) über die Drehschalter ein, wie nachstehend unter Einstellen der Serial Line-Adresse beschrieben.

Die Baudrate wurde für den Buskoppler bereits festgelegt. Damit sie angewendet wird, muss im Anschluss daran die Adresse eingestellt werden.

Tabelle zur Baudratenauswahl

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Drehschalterpsotionen und die entsprechende Baudrate:

Position des TENS-Drehschalters

Baudrate

0

19200 bps (Standardeinstellung)

1

1200 Bit/s

2

2400 Bit/s

3

4800 Bit/s

4

9600 Bit/s

5

19200 Bit/s

6

38400 Bit/s

7

57600 Bit/s

8

115200 Bit/s

9...12

Not used (Nicht verwendet)

HINWEIS: Wenn der TENS-Drehschalter auf eine der Positionen 9 bis 12 oder eine Position im nicht nummerierten Bereich gesetzt wird, wird beim nächsten Hochfahren ein Fehler erkannt.

Beispiel für eine Baudrateneinstellung

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Einstellung der Serial Line-Baudrate auf 19200 bps.

(TENS) Auf 5 gesetzt, um die Baudrate für die serielle Leitung auf 19200 bps einzustellen.

(ONES) Auf not used gesetzt, um die Bitrateneinstellung zuzulassen.

Einstellen der Serial Line-Adresse

Die Adresse des TM3 Modbus SL-Buskopplers (zwischen 1 und 127, Dezimalformat) wird über die zwei Drehschalter zur Adresseinstellung für die serielle Leitung (Serial Line) festgelegt.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Verwenden Sie keine Adressen außerhalb des vorgegebenen Bereichs (von 1 bis 127).
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Um den Buskoppler zurückzusetzen, trennen Sie die Spannungszufuhr und legen Sie die richtige Adresse fest, bevor Sie das Modul wieder mit Spannung versorgen.

Stellen Sie die Serial Line-Adresse mithilfe des TENS-Drehschalters für die Hunderter- und Zehnerstellen und mithilfe des ONES-Drehschalters für die Einerstellen ein.

Sie müssen die Adressen sorgfältig verwalten, da jedes Gerät im Netzwerk eine eindeutige Adresse benötigt. Wenn mehrere Geräte dieselbe Adresse besitzen, kann dies ein unbeabsichtiges Betriebsverhalten Ihres Netzwerks und der zugehörigen Geräte zur Folge haben.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Schließen Sie das serielle Leitungskabel nicht an und legen Sie keine Spannung an den TM3 Modbus SL-Buskoppler auf einer betriebsfähigen seriellen Leitung an (andere Geräte verbunden im Rahmen eines kontinuierlichen Steuerungsplans), bevor Sie die zutreffende, eindeutige Adresse für den Buskoppler eingestellt haben.
  • Stellen Sie sicher, dass dem TM3 Modbus SL-Buskoppler eindeutige Modbus-Adressen zugewiesen wurden und diese Adressen ebenfalls in Bezug auf alle anderen, mit der seriellen Leitung verbundenen Geräte eindeutig sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Beispiel für eine Serial Line-Adresseinstellung

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Einstellung der Serial Line-Adresse auf 115:

(TENS) Zehner zwischen 0 und 120, eingestellt auf 110.

(ONES) Einer zwischen 0 und 9, eingestellt auf 5.