Kenndaten der Module TM3DQ8R/ TM3DQ8RG

Einführung

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der Leistungsbegrenzung und der Ausgangsmerkmale der Erweiterungsmodule TM3DQ8R/TM3DQ8RG.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

 GEFAHR
BRANDGEFAHR
  • Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.
  • Für die Verdrahtung von Relaisausgängen (2 A) sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.
  • Für die gemeinsamen Leiter von Relaisausgängen (7 A) oder für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit mehr als 2 A sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 1,0 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Abmessungen

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3DQ8R/TM3DQ8RG:

HINWEIS: * 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.

Merkmale der Ausgänge

In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsmerkmale der Module TM3DQ8R/TM3DQ8RG beschrieben:

Merkmal

Wert

Anzahl Ausgangskanäle

8

Anzahl Kanalgruppen

2 gemeinsame Leitungen, eine für jede Gruppe mit 4 Kanälen

Ausgangstyp

Relais

Kontakttyp

NO (Normally Open: Schließer)

Ausgangsnennspannung

24 VDC, 240 VAC

Maximale Spannung

30 VDC / 264 VAC

Minimale Schaltlast

5 VDC bei 10 mA

Ausgangsnennstrom

2 A

Max. Ausgangsstrom

2 A pro Ausgang

7 A pro gemeinsamer Leitung

Max. Ausgangsfrequenz mit Höchstlast

20 Vorgänge pro Minute

Einschaltzeit

Max. 10 ms

Leistungsminderung

-10...55°C

(14...131°F)

Keine Leistungsminderung

Abschaltzeit

Max. 10 ms

Kontaktwiderstand

30 mΩ max.

Mechanische Lebensdauer

20 Millionen Vorgänge

Elektrische Lebensdauer

Unter ohmscher Last

Siehe Leistungsbegrenzung weiter unten.

Unter induktiver Last

Schutz vor Überlast/Kurzschluss

Nein

Isolation

Zwischen Ausgang und interner Logik

500 VAC

Zwischen Kanalgruppen

1.500 VAC

Verbindungstyp

TM3DQ8R

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM3DQ8RG

Abnehmbare Federklemmenleiste

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

Mehr als 100 Vorgänge

Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus

25 mA (alle Ausgänge ein)

5 mA (alle Ausgänge aus)

Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus

40 mA (alle Ausgänge ein)

0 mA (alle Ausgänge aus)

HINWEIS: Weitere Informationen zum Schutz der Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor Schäden durch induktive Lasten.

Leistungsbegrenzung

In dieser Tabelle wird die Leistungsbegrenzung der Erweiterungsmodule TM3DQ8R/TM3DQ8RG in Abhängigkeit von der Spannung, vom Lasttyp und von der Anzahl erforderlicher Vorgänge beschrieben.

Diese Erweiterungsmodule bieten keine Unterstützung für kapazitive Lasten.

 WARNUNG
VERSCHWEISSUNG DER RELAISAUSGÄNGE
  • Schützen Sie Relaisausgänge stets vor einer Beschädigung durch induktive Wechselstromlasten mithilfe einer geeigneten externen Schutzschaltung oder -vorrichtung.
  • Schließen Sie Relaisausgänge niemals an kapazitive Lasten an.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Leistungsbegrenzungen

Spannung

24 VDC

120 VAC

240 VAC

Anzahl Schaltspiele

Leistung ohmscher Lasten

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100.000

300.000

Leistung induktiver Lasten

AC-15 (cos ϕ = 0,35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100.000

300.000

Leistung induktiver Lasten

AC-14 (cos ϕ = 0,7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100.000

300.000

Leistung ohmscher Lasten

DC-12

48 W

16 W

100.000

300.000

Leistung induktiver Lasten

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7,2 W

100.000

300.000