Das Erweiterungsmodul TM3AI4 (Schraubklemmenleiste)/TM3AI4G (Federklemmenleiste) hat vier analoge Eingangskanäle mit einer Auflösung von 12 Bit.
Folgende Eingangskanäle sind verfügbar:
0...10 V
-10 bis +10 V
0 bis 20 mA
4 bis 20 mA
Informationen zu den von den jeweiligen Eingabetypen erzeugten Diagnosecodes finden Sie unter Diagnose analoger E/A-Module.
Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TM3AI4 / TM3AI4G.
Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.
HINWEIS | |
---|---|
Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Auswahl des Kanalmodus. |
|
|
|
-32768...327671 |
0 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
|
-10000 |
|||
|
0 |
|||
|
4000 |
|||
|
|
-32768...327671 |
10000 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
|
10000 |
|||
|
20000 |
|||
|
20000 |
|||
|
0 bis 1000 |
0 |
Verweist auf die Filterzeitkonstante (1 bis 10 s) der ersten Ordnung in Inkrementen zu je 10 ms. |
|
|
|
|
Zeigt die Abtastperiode für den Kanal an. Wenn ein Eingangsfilter aktiv ist, wird das Abtasten intern auf 1 ms gesetzt. |
|
|
|
|
Aktiviert das Diagnosebyte der einzelnen Kanäle.
Wenn der Status deaktiviert ist (Wert = Nein), enthält das Statusbyte |
1 Die im analogen E/A-Modul verarbeiteten 12-Bit-Daten (0 bis 4095) können linear in einen Wert zwischen -32768 und 32767 konvertiert werden.
Auf der Registerkarte
können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte
:
Variable |
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Eingänge |
IW0 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
IW1 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 1 |
|
IW2 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 2 |
|
IW3 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 3 |
|
Diagnose |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
IBStatusIW3 |
BYTE |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.