Das Erweiterungsmodul TM3AQ4 (Schraubklemmenleiste)/TM3AQ4G (Federklemmenleiste) hat vier analoge Ausgangskanäle mit einer Auflösung von 12 Bit.
Folgende Ausgangskanäle sind verfügbar:
0 bis 10 V
-10 bis +10 V
0 bis 20 mA
4 bis 20 mA
Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TM3AQ4/TM3AQ4G.
Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.
HINWEIS | |
---|---|
Für jeden Ausgang können Sie Folgendes definieren:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Auswahl des Kanalmodus. |
|
|
|
|
Gibt den Wertebereich eines Kanals an. |
|
|
|
-32768 bis 327671 |
0 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
|
-10000 |
|||
|
0 |
|||
|
4000 |
|||
|
|
-32768 bis 327671 |
10000 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
|
10000 |
|||
|
20000 |
|||
|
20000 |
|||
|
|
|
Aktiviert das Diagnosebyte der einzelnen Kanäle.
Wenn der Status deaktiviert ist, (Wert = Nein) enthält das Statusbyte |
1 Die im analogen E/A-Modul verarbeiteten 12-Bit-Daten (0 bis 4095) können linear in einen Wert zwischen -32768 und 32767 konvertiert werden.
Auf der Registerkarte
können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte
:
Variable |
Kanal |
Kanal- |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Ausgänge |
QW0 |
INT |
-32768 bis 32767 |
Befehlswort von Ausgang 0 |
QW1 |
INT |
-32768 bis 32767 |
Befehlswort von Ausgang 1 |
|
QW2 |
INT |
-32768 bis 32767 |
Befehlswort von Ausgang 2 |
|
QW3 |
INT |
-32768 bis 32767 |
Befehlswort von Ausgang 3 |
|
Diagnose |
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
|
IBStatusQW1 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW2 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW3 |
BYTE |
- |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.