Das Erweiterungsmodul TM3TM3 (Schraubklemmenleiste)/TM3TM3G (Federklemmenleiste) hat zwei analoge Eingangskanäle mit einer Auflösung von 16 Bit und einen analogen Ausgangskanal mit einer Auflösung von 12 Bit.
Folgende Eingangskanäle sind verfügbar:
0...10 V
-10 bis +10 V
0 bis 20 mA
4 bis 20 mA
Thermoelement K
Thermoelement J
Thermoelement R
Thermoelement S
Thermoelement B
Thermoelement E
Thermoelement T
Thermoelement N
Thermoelement C
PT100
PT1000
NI100
NI1000
Informationen zu den von den jeweiligen Eingabetypen erzeugten Diagnosecodes finden Sie unter Diagnose analoger E/A-Module.
Folgende Ausgangskanäle sind verfügbar:
0...10 V
-10 bis +10 V
0 bis 20 mA
4 bis 20 mA
Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TM3TM3 / TM3TM3G.
Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.
| HINWEIS | |
|---|---|
Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:
|
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Auswahl des Kanalmodus. |
|
|
|
* |
|
Gibt den Wertebereich eines Kanals an. * Nur Thermoelemente B und C |
|
|
|
|
-32768...32767 |
0 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
|
|
-10000 |
|||
|
|
0 |
|||
|
|
4000 |
|||
|
|
Siehe nachstehende Tabelle |
|||
|
|
|
-32768...32767 |
10000 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
|
|
10000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
Siehe nachstehende Tabelle |
|||
|
|
0 bis 1000 |
0 |
Verweist auf die Filterzeitkonstante (1 bis 10 s) der ersten Ordnung in Inkrementen zu je 10 ms. |
|
|
|
|
|
Zeigt die Abtastperiode für den Kanal an. Wenn ein Eingangsfilter aktiv ist, wird das Abtasten intern auf 10 ms gesetzt. |
|
|
|
|
|
Aktiviert das Diagnosebyte der einzelnen Kanäle.
Wenn der Status deaktiviert ist (Wert = Nein), enthält das Statusbyte |
|
|
Typ |
Benutzerdefiniert |
Celsius (0,1 °C) |
Fahrenheit |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Einheit |
|
|
Thermoelement K |
-32768 |
32767 |
-2000 |
13000 |
-3280 |
23720 |
0.1 °F |
|
Thermoelement J |
-32768 |
32767 |
-2000 |
10000 |
-3280 |
18320 |
0.1 °F |
|
Thermoelement R |
-32768 |
32767 |
0 |
17600 |
320 |
32000 |
0.1 °F |
|
Thermoelement S |
-32768 |
32767 |
0 |
17600 |
320 |
32000 |
0.1 °F |
|
Thermoelement B |
-32768 |
32767 |
0 |
18200 |
160 |
16540 |
0.2 °F |
|
Thermoelement E |
-32768 |
32767 |
-2000 |
8000 |
-3280 |
14720 |
0.1 °F |
|
Thermoelement T |
-32768 |
32767 |
-2000 |
4000 |
-3280 |
7520 |
0.1 °F |
|
Thermoelement N |
-32768 |
32767 |
-2000 |
13000 |
-3280 |
23720 |
0.1 °F |
|
Thermoelement C |
-32768 |
32767 |
0 |
23150 |
160 |
20995 |
0.2 °F |
|
PT100 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
8500 |
-3280 |
15620 |
0.1 °F |
|
PT1000 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
6000 |
-3280 |
11120 |
0.1 °F |
|
NI100 |
-32768 |
32767 |
-600 |
1800 |
-760 |
3560 |
0.1 °F |
|
NI1000 |
-32768 |
32767 |
-600 |
1800 |
-760 |
3560 |
0.1 °F |
Sie können Folgendes für den Ausgang definieren:
|
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Auswahl des Kanalmodus. |
|
|
|
|
-32768...327671 |
0 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
|
|
-10000 |
|||
|
|
0 |
|||
|
|
4000 |
|||
|
|
|
-32768...327671 |
10000 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
|
|
10000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
|
|
Aktiviert das Diagnosebyte der einzelnen Kanäle.
Wenn der Status deaktiviert ist (Wert = Nein), enthält das Statusbyte |
|
1 Die im analogen E/A-Modul verarbeiteten 12-Bit-Daten (0 bis 4095) können linear in einen Wert zwischen -32768 und 32767 konvertiert werden.
Auf der Registerkarte können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte :
|
Variable |
Kanal |
Typ |
Standardwert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
Eingänge |
IW0 |
INT |
- |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
|
IW1 |
INT |
- |
Aktueller Wert von Eingang 1 |
|
|
Ausgänge |
QW0 |
INT |
-32768 bis 32767 |
Befehlswort von Ausgang 0 |
|
Diagnose |
IBStatusIW0 |
BYTE |
- |
|
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
- |
||
|
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.