Auf der Registerkarte
können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte
:
Variable |
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
Diagnose |
IW0 |
WORD |
- |
|
|
Bit 0 |
OutputOn |
BOOL |
Sicherheitsausgang ein |
|
Bit 1 |
Supply |
BOOL |
Versorgung verfügbar (A1/A2) |
|
Bit 2 |
SupplyFail |
BOOL |
Versorgung nicht im Toleranzbereich Zulässiger Bereich: 20,4 bis 28,8 VDC |
|
Bit 3 |
CH1 |
BOOL |
Kanal 1 aktiv |
|
Bit 4 |
CH2 |
BOOL |
Kanal 2 aktiv |
|
Bit 5 |
Start |
BOOL |
Start aktiv |
|
Bit 6 |
K1 |
BOOL |
Relais K1 aktiviert |
|
Bit 7 |
K2 |
BOOL |
Relais K2 aktiviert |
|
Bit 8 |
S1 |
BOOL |
S1 aktiv |
- |
Bit 9 |
Not applicable |
BOOL |
Nicht gültig als TM3-Sicherheit-Funktionsbausteinausgang |
|
Bit 10 |
S2 |
BOOL |
S2 aktiv |
|
Bit 11 |
S4 |
BOOL |
S4 aktiv |
|
Bit 12 |
WaitingForStart |
BOOL |
Warten auf Startbedingung |
- |
Bit 13 |
Not applicable |
BOOL |
Nicht gültig als TM3-Sicherheit-Funktionsbausteinausgang |
- |
Bit 14, Bit 15 |
Reserved |
BOOL |
- |
Ausgänge |
QB0 |
BYTE |
- |
|
|
Bit 0 |
Enable |
BOOL |
TRUE ermöglicht die Aktivierung von Sicherheitsausgängen. |
|
Bit 1 |
ResetModule |
BOOL |
Mit TRUE erfolgt ein Reset des Moduls: Stromquelle ausgeschaltet, Ausgänge deaktiviert und Verriegelung zurückgesetzt. |
|
Bit 2 |
KeepAlive |
BOOL |
TRUE legt fest, dass die Sicherheitsfunktion aktiv bleibt, selbst wenn ein TM3-Bus-Timeout auftritt. |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Konfiguration“.