TM3TI4D / TM3TI4DG

Einführung

Das Erweiterungsmodul TM3TI4D (Schraubklemmenleiste)/TM3TI4DG (Federklemmenleiste) hat vier analoge Eingangskanäle mit einer Auflösung von 16 Bit.

Folgende Eingangskanäle sind verfügbar:

  • Thermoelement K

  • Thermoelement J

  • Thermoelement R

  • Thermoelement S

  • Thermoelement B

  • Thermoelement E

  • Thermoelement T

  • Thermoelement N

  • Thermoelement C

Informationen zu den von den jeweiligen Eingabetypen erzeugten Diagnosecodes finden Sie unter Diagnose analoger E/A-Module.

Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TM3TI4D / TM3TI4DG.

Konfiguration des Moduls

Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Typ

Nicht verwendet

Thermoelement K

Thermoelement J

Thermoelement R

Thermoelement S

Thermoelement B

Thermoelement E

Thermoelement T

Thermoelement N

Thermoelement C

Nicht verwendet

Auswahl des Kanalmodus.

Sichtbarkeit

Benutzerdefiniert

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit (0.1 °F)

Fahrenheit (0.2 °F)*

Benutzerdefiniert

Gibt den Wertebereich eines Kanals an.

* Nur Thermoelemente B und C

Min.

Temperatur

Siehe nachstehende Tabelle

Gibt den unteren Messgrenzwert an.

Max.

Temperatur

Siehe nachstehende Tabelle

Gibt den oberen Messgrenzwert an.

Eingangsfilter

0 bis 1000

0

Verweist auf die Filterzeitkonstante (1 bis 10 s) der ersten Ordnung in Inkrementen zu je 10 ms.

Abtasten

10 ms/Kanal

100 ms/Kanal

100 ms/Kanal

Zeigt die Abtastperiode für den Kanal an.

Wenn ein Eingangsfilter aktiv ist, wird das Abtasten intern auf 10 ms gesetzt.

Status aktiviert

Ja

Nein

Ja

Aktiviert das Diagnosebyte der einzelnen Kanäle.

Wenn der Status deaktiviert ist (Wert = Nein), enthält das Statusbyte IBStatusIWx keine relevanten Informationen.

Typ

Benutzerdefiniert

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Einheit

Thermoelement K

-32768

32767

-2000

13000

-3280

23720

0.1 °F

Thermoelement J

-32768

32767

-2000

10000

-3280

18320

0.1 °F

Thermoelement R

-32768

32767

0

17600

320

32000

0.1 °F

Thermoelement S

-32768

32767

0

17600

320

32000

0.1 °F

Thermoelement B

-32768

32767

0

18200

160

16540

0.2 °F

Thermoelement E

-32768

32767

-2000

8000

-3280

14720

0.1 °F

Thermoelement T

-32768

32767

-2000

4000

-3280

7520

0.1 °F

Thermoelement N

-32768

32767

-2000

13000

-3280

23720

0.1 °F

Thermoelement C

-32768

32767

0

23150

160

20995

0.2 °F

Registerkarte „E/A-Abbild“

Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte E/A-Abbild:

Variable

Kanal

Typ

Beschreibung

Eingänge

IW0

INT

Wert von Eingang 0

IW1

INT

Wert von Eingang 1

IW2

INT

Wert von Eingang 2

IW3

INT

Wert von Eingang 3

Diagnose

IBStatusIW0

BYTE

Status von Eingang 0

IBStatusIW1

BYTE

Status von Eingang 1

IBStatusIW2

BYTE

Status von Eingang 2

IBStatusIW3

BYTE

Status von Eingang 3

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.