Beschreibung der Steuerungen TM3SAC5R / TM3SAC5RG
Die Module TM3SAC5R (Schraubmontage) und TM3SAC5RG (Federklemme) weisen die folgenden Hauptmerkmale auf:
o1 Kanal oder 2 Kanäle
o24 VDC
oAbnehmbare Schraub- oder Federklemmenleiste
In dieser Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des TM3SAC5R•-Moduls aufgeführt:
Merkmal |
Wert |
||
---|---|---|---|
Anzahl Sicherheitseingangskanäle |
2 |
||
Startmodus |
Nicht überwacht |
||
Versorgungsspannung |
24 VDC -15...+20 % |
||
Anzahl Ausgänge |
3 parallele Relaisausgänge, Stopp-Kategorie 0 |
||
Ausgangsnennspannung |
24 VDC / 230 VAC 6 A max. pro Ausgangspfad |
||
Verbindungstyp |
TM3SAC5R |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
TM3SAC5RG |
Abnehmbare Federklemmenleiste |
||
Gewicht |
190 g (6.70 oz) |
Diese Tabelle enthält Typ und Beispiele von Anwendungen, die dem TM3SAC5R•-Modul zugeordnet werden können:
Anwendungstyp |
Anwendungsbeispiel |
---|---|
oÜberwachung von 1-Kanal-Not-Aus-Schaltungen oÜberwachung von 1-Kanal-Grenzwertschaltern an Schutzvorrichtungen |
|
oÜberwachung von 2-Kanal-Not-Aus-Schaltungen ohne Kurzschlusserkennung oÜberwachung von 2-Kanal-Grenzwertschaltern an Schutzvorrichtungen ohne Kurzschlusserkennung |
Diese Abbildung zeigt die Status-LEDs:
Diese Tabelle enthält eine Beschreibung der LED-Anzeigen des TM3SAC5R•-Moduls:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Bus |
Grün |
Blinken |
Das Modul wird über den TM3-Bus mit 5 VDC Spannung versorgt und der TM3-Bus ist funktionsfähig. |
A1/A2 |
Grün |
Ein |
Die +24-VDC-Spannungsversorgung des Moduls liegt innerhalb des Spannungstoleranzbereichs. |
Blinkend |
TM3-Bus-Timeout: Der Sicherheitsbetrieb wird aufrechterhalten. |
||
Err |
Rot |
Ein |
Die +24-VDC-Spannungsversorgung des Moduls liegt außerhalb des Spannungstoleranzbereichs. |
Blinkend |
TM3-Bus-Timeout: Der Sicherheitsausgang wird deaktiviert (Aus). |
||
Start |
Grün |
Ein |
Startbedingung gültig (der Schaltkreis zwischen Y1-Y2 wird geschlossen). |
K1 |
Grün |
Ein |
K1-Relais erregt (geschlossen) |
Blinkend |
Warten auf Startbedingung |
||
K2 |
Grün |
Ein |
K2-Relais erregt (geschlossen) |
Blinkend |
Warten auf Startbedingung |