Nachstehend finden Sie eine Liste der verfügbaren elektronischen analogen Module:
• Analoge elektronische Eingangsmodule
• Elektronische analoge Temperatureingangsmodule
• Analoge elektronische Ausgangsmodule
Die elektronischen analogen TM5 E/A-Module müssen einer Busbasiseinheit und einer Klemmenleiste zugeordnet werden. Alle Kanäle auf einem elektronischen analogen Modul verfügen über eine Status-LED.
Merkmale des elektronischen analogen Eingangsmoduls
Elektronische analoge Eingangsmodule konvertieren gemessene Werte (Spannung, Strom) in numerische Werte, die von der Steuerung verarbeitet werden können.
Alle Kanäle in einem elektronischen Modul können sowohl Strom- als auch Spannungssignale konvertieren. Für die verschiedenen Signale sind unterschiedliche Verbindungspunkte auf der Klemmenleiste verfügbar. Da Strom und Spannung unterschiedliche Anpassungswerte erfordern, muss der gewünschte Eingangssignaltyp konfiguriert werden:
o-10 bis +10 VDC Spannungssignal (Standard).
o0 bis 20 mA Stromsignal.
o4 bis 20 mA Stromsignal.
Die folgende Tabelle enthält die Merkmale der elektronischen analogen Eingangsmodule:
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Auflösung Digitalwandler |
Spannung/Strom |
---|---|---|---|
2 |
12 Bit + Vorzeichen 12 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA |
|
4 |
12 Bit + Vorzeichen 12 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA |
|
2 |
15 Bit + Vorzeichen 15 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
4 |
15 Bit + Vorzeichen 15 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
Merkmale des elektronischen analogen Temperaturmoduls
Die Temperaturmesswerte werden in numerische Werte konvertiert, die von der Steuerung mithilfe elektronischer Temperaturmodule verarbeitet werden können. Bei der Temperaturmessung gibt das elektronische Temperaturmodul die gemessenen Werte in 0,1°C-Schritten aus.
Ein Schrittwert von 0,1°C (0,18°F) wird standardmäßig von allen elektronischen Temperaturmodulen unterstützt.
Die folgende Tabelle enthält die Merkmale der elektronischen analogen Temperatureingangsmodule:
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Auflösung Digitalwandler |
Sondentyp |
---|---|---|---|
2 |
16 Bit |
PT100/1000 |
|
4 |
16 Bit |
PT100/1000 |
|
2 |
16 Bit |
Thermoelement J, K, N, S, B, R und 1 µV/Bit, 2 µV/Bit |
|
6 |
16 Bit |
Thermoelement J, K, N, S, B, R und 1 µV/Bit, 2 µV/Bit |
Merkmale des elektronischen Dehnungsmesser-Analogeingangsmoduls
Das TM5SEAISG ist ein Analogmodul, das die Umwandlung der Ausgabe eines 4- oder 6-Draht-Vollbrücken-Dehnungsmessers in einen numerischen Wert ermöglicht.
Die folgende Tabelle enthält die Merkmale des elektronischen Dehnungsmesser-Analogeingangsmoduls:
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Auflösung Digitalwandler |
Sensortyp |
---|---|---|---|
1 |
24 Bit |
Vollbrücken-Dehnungsmesser |
Merkmale des elektronischen analogen Ausgangsmoduls
Das elektronische analoge Ausgangsmodul konvertiert steuerungsinterne numerische Werte in Spannungen oder Ströme.
Die folgende Tabelle enthält die Merkmale der elektronischen analogen Ausgangsmodule:
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Auflösung Digitalwandler |
Spannung/Strom |
---|---|---|---|
2 |
12 Bit + Vorzeichen 12 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
4 |
12 Bit + Vorzeichen 12 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
2 |
15 Bit + Vorzeichen 15 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
4 |
15 Bit + Vorzeichen 15 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |