Allgemeine Beschreibung

Überblick

Die TM5-spezifischen kompakten E/A-Module sind E/A-Erweiterungsmodule für Ihr TM5-System. Die kompakten E/A-Module sind eine Gruppe von fünf normalen TM5-spezifischen E/A-Elektronik­modulen, die unter einer gemeinsamen Referenz zusammengefasst sind. Die einzelnen Module weisen eine aus vier Zeichen bestehende Referenz an der Frontblende auf, die Referenz für die gesamte Gruppe befindet sich an der Seite des kompakten E/A-Moduls. Jeder reguläre Kanal des TM5-E/A-Elektronikmoduls hat eine Status-LED.

De Klemmenleisten sind bei der Lieferung am kompakten E/A-Modul angebracht.

Das kompakte E/A-Modul belegt eine einzige Adresse auf dem TM5-Bus.

Die fünf Elektronikmodule im kompakten E/A-Modul können nicht einzeln ausgetauscht werden.

HINWEIS: Im Gegensatz zu den digitalen und analogen TM5-spezifischen E/A-Elektronikmodulen sind die in diesem Handbuch beschriebenen kompakten E/A-Module nicht Hot-Swap-fähig. Versuchen Sie nicht, diese Module bei laufendem Betrieb auszutauschen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Versuchen Sie nicht, kompakte TM5-E/A-Module bei anliegender Betriebsspannung auszutauschen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Baureihe der kompakten E/A-Module umfasst:

oDigitale elektronische Eingangsmodule

oDigitale elektronische Ausgangsmodule

oAnaloge elektronische Eingangsmodule

oAnaloge elektronische Ausgangsmodule

Beschreibung der kompakten E/A-Module

Die nachstehende Tabelle enthält die Merkmale der kompakten digitalen E/A-Module mit Kanalanzahl und Kanaltyp:

Referenz

Anzahl der Kanäle und Kanaltyp

Digitaleingänge

Digitalausgänge

TM5C24D18T

2x12

24

3x6

18

TM5C12D8T

3x4

12

2x4

8

TM5C24D12R

2x12

24

2x6Rel

12 Relais

Die nachstehende Tabelle enthält die Merkmale der kompakten analogen E/A-Module mit Kanalanzahl und Kanaltyp:

Referenz

Anzahl der Kanäle und Kanaltyp

Analogeingänge

Analogausgänge

TM5CAI8O8VL

2x4AI ±10 V

8

2x4AO ±10 V

8

TM5CAI8O8CL

2x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

8

2x4AO 0-20 mA

8

TM5CAI8O8CVL

1 x 4AI ±10 V

4

1 x 4AO ±10 V

4

1 x 4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

1 x 4AO 0-20 mA

4

Die nachstehende Tabelle enthält die Merkmale der kompakten E/A-Kombimodule mit Kanalanzahl und Kanaltyp:

Referenz

Anzahl der Kanäle und Kanaltyp

Digitaleingänge

Digitalausgänge

Analogeingänge

Analogausgänge

TM5C12D6T6L

2x6

12

1x6

6

1x4

4

1x2

2

Merkmale der digitalen elektronischen Eingangs- und Ausgangsmodule

Digitale Eingänge wandeln elektronische Eingangssignale in Binärwerte in der Steuerung um.

Digitale Ausgänge wandeln die Binärwerte in der Steuerung in elektronische Ausgangssignale um.

Die nachstehende Tabelle enthält die besonderen Merkmale der digitalen elektronischen Eingangs- und Ausgangsmodule mit zugehörigen Kanaltypen und Spannungs-/Stromwerten:

Referenz

Anzahl Kanäle

Spannung/Strom

Verdrahtung

Signalart

Digitale elektronische Eingangsmodule

4In

4

24 VDC / 3,75 mA

3 Drähte

Sink (Strom ziehend)

6In

6

24 VDC / 3,75 mA

2 Drähte

Sink (Strom ziehend)

12In

12

24 VDC / 3,75 mA

1 Draht

Sink (Strom ziehend)

Digitale elektronische Ausgangsmodule

4Out

4

24 VDC / 0,5 A

3 Drähte

Source (Strom liefernd)

6Out

6

24 VDC / 0,5 A

2 Drähte

Source (Strom liefernd)

Digitale elekronische Relaisausgangsmodule

6Rel

6

30 VDC / 2 A

240 VAC / 2 A

6 Schließkontaktrelais

Sink/Source (Strom ziehend/liefernd)

Merkmale der analogen elektronischen Eingangs- und Ausgangsmodule

Analogeingänge konvertieren gemessene Werte (Spannung, Strom) in numerische Werte, die von einer Steuerung verarbeitet werden können.

Analogausgänge konvertieren steuerungsinterne numerische Werte in Spannungen oder Ströme.

Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Software­konfiguration für den Analogkanal kompatibel ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Die folgende Tabelle enthält die Merkmale der analogen elektronischen Eingangs- und Ausgangsmodule:

Referenz

Anzahl Kanäle

Auflösung Digitalwandler

Spannung/Strom

Analoges elektronisches Eingangsmodul

4AI ±10 V

4

12 Bit

-10 bis 10 VDC

4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 Bit

0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA

4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 Bit + Vorzeichen

12 Bit

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA

Analoges elektronisches Ausgangsmodul

4AO ±10 V

4

12 Bit

-10 bis 10 VDC

4AO 0-20 mA

4

12 Bit

0 bis 20 mA

2AO ±10 V / 0-20 mA

2

12 Bit + Vorzeichen

12 Bit

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA