Die Baureihe der elektronischen Experten-Erweiterungsmodule umfasst die elektronischen Hochgeschwindigkeitszählermodule (HSC).
Merkmale der HSC-Elektronikmodule
Die HSC-Elektronikmodule werden für Zählfunktionen und zur Positionserfassung eingesetzt.
In der folgenden Tabelle werden die besonderen Merkmale der HSC-Elektronikmodule aufgeführt:
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Eingangstyp |
Gebereingang |
Auflösung |
Eingangsfrequenz |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Inkrementalgeber |
RS-422 |
16/32 Bit |
250 kHz |
|
1 |
Inkrementalgeber |
24 VDC asymmetrisch |
16/32 Bit |
100 kHz |
|
2 |
Inkrementalgeber |
24 VDC asymmetrisch |
16/32 Bit |
100 kHz |
|
1 |
5 VDC symmetrisch |
32 Bit |
1 MHz |